Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
AFS/AFM60 Inox

Dayanıklı, hassas, programlanabilir

Avantajınız

  • Paslanmaz çelik gövde sayesinde ortam etkilerine karşı yüksek dayanıklılık
  • IP 67 koruma türü ve mil keçesi sayesinde yüksek sızdırmazlık
  • 18 bite (AFS60 Inox) kadar yüksek Singleturn çözünürlük, ölçüm hassasiyeti konusunda yüksek gerekliliklerin olduğu uygulamalara olanak sağlar
  • Mekanik arayüzlerdeki büyük çeşitlilik, enkoderin uygulamaya özel montaj durumlarına en iyi şekilde uyum sağlamasına imkan verir
  • Kompakt boyutlar sayesinde dar yer koşullarında da kolay montaj
  • Müşteri, enkoderi PGT-08-S ve PGT-10 Pro programlama cihazlarıyla kendisi programlayabileceği için depolama maliyetleri ve durma süreleri düşer

Genel bakış

Dayanıklı, hassas, programlanabilir

18 bit (AFS60 Inox) veya 30 bit (AFM60 Inox) değerindeki yüksek toplam çözünürlük ve çok sayıda programlanabilir parametreyle AFS60 Inox mutlak tek turlu enkoder ve AFM60 Inox mutlak Multiturn enkoder, paslanmaz çelik enkoder alanının yeni yıldızları olarak yerini alıyor.

Yüksek çözünürlük, yüksek IP koruma sınıfı ve paslanmaz çelik gövde, zorlu ortam koşullarındaki uygulamalarda kullanıma olanak sağlar. Enkoderler, SSI arayüzüyle donatılmıştır ayrıca AFM60 Inox, birleşik arayüzler SSI + artımsal ve SSI + Sin/Cos şeklinde bulunmaktadır. Her iki enkoder de PC tabanlı PGT-08-S programlama cihazı veya PGT-10 Pro Handheld programlama cihazı ile programlanabilir.

Bir bakışta
  • Paslanmaz çelik gövde, flanş ve mil
  • Solid şaft ve blind hollow şaftlı face mount, servo veya kare flanş
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Çözünürlük: tur başına 262.144 adım ve 4.096 tur
  • Elektrikli arayüzler: SSI, SSI + artımsal, SSI + Sin/Cos
  • Opsiyonel olarak PGT-08-S ve PGT-10-Pro ile programlanabilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliTek turlu / Multiturn
    Mil türü

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Milli, Dört köşeli flanş

    Blind hollow şaft

    Mil çapı
    Milli, Servo flanş6 mm
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Milli, Dört köşeli flanş10 mm
    Blind hollow şaft8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, radyal

    Erkek konnektör, M12, 12 pin, radyal

    Kablo, 12 telli, radyal

    İletişim arayüzüSSI
    İletişim arayüzü ayrıntısıSSI + artımsal, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    SSI262.144 (18 bit)
    36.000
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    ProgramlanabilirHandheld Programming-Tool ile
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı