Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Akıllı, güçlü, kusursuz

Avantajınız

  • Özel arabirim bilgi birikimi gerekmeden de en basit parametrelendirme için entegre Web sunucu
  • Direkt olarak yerine ve mevcut tesislerde cihaz yazılımı güncelleştirmesi için FTP sunucusu
  • Yedekli ağ iletişimi sayesinde yedekli tesis kullanılabilirliğini arttırmak için DLR (Device-Level-Ring)
  • Çalışma durumunun hızlı şekilde ilk gösterimi için sensördeki 5 Çift LED üzerinden durum göstergesi
  • 32 Bit Fault-Header ile kapsamlı arıza teşhisi
  • İkili ve ikili olmayan çözünürlükler ve uyumlu olmayan Multiturn devirleri (dişli hesaplaması) için döner eksenli çalışma sayesinde tam ölçeklenebilirlik
  • DHPC veya ön tanımlı DEC Sviçleri aracılığıyla özel IP adresi

Genel bakış

Akıllı, güçlü, kusursuz

SICK'in AFS60/AFM60 EtherNet/IP enkoderleri, alan busu entegrasyonu için hem bir aktif Web sunucusu, hem de fonksiyon bloklarına sahip olan kendi türündeki ilk sensörlerdir. Makine imalatçıları, entegratörler ve nihai müşteriler basit devreye alma, belirgin şekilde azalan parametreleme maliyeti ve makinenin HMI kullanıcı arayüzü üzerinden enkodere her zaman mümkün olan direkt erişimden faydalanıyor. Bunun dışında, enkoderler direkt bir cihaz yazılımı güncelleştirmesine olanak sağlayan bir FTP sunucu ile donatılmıştır. Web sunucu aracılığıyla parametrelendirme olanağı, farklı becerilere ve arabirim bilgi birikimine sahip kullanım personeli tarafından devreye alma, servis ve bakım konusunda tamamen yeni olanaklar yaratıyor.

Bir bakışta
  • Yüksek çözünürlüklü, 30 Bit mutlak enkoder
  • Entegre Web sunucu ve FTP sunucusu
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Fonksiyon bloğu
  • Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonu
  • Yazılım veya donanım aracılığıyla IP adresleme
  • Döner eksenli çalışma (dişli hesaplaması)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn / Tek turlu
    Mil türü

    Blind hollow şaft

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Mil çapı
    Blind hollow şaft10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Milli, Servo flanş6 mm
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    3/8"
    6 mm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 1 x M12, 4 pin, düz

    Dişi konnektör, 2 x M12, 4 pin, düz

    İletişim arayüzüEtherNet/IP™
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programlanabilir

    Web sunucusu üzerinden

    SPS-Engineering-Tool ile

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı