Genel bakış
Akıllı, güçlü, kusursuz
Akıllı diyagnoz fonksiyonları ve hızlı veri aktarımı: Yüksek çözünürlüklü AFS/AFM60 EtherCAT® mutlak enkoderler, mutlak pozisyonun yüksek duyarlılıkta ölçümü ve endüstri otomasyonu alanında hız için kullanılmaktadır. Sıcaklık veya çalışma süresi gibi parametrelerin diyagnozu için zengin fonksiyonlar ve hataların erken tespiti ağın güvenilirliğini artırır. Örneğin çözünürlüğün, dönme yönünün veya hız ölçüm biriminin değiştirilmesi gibi çeşitli konfigürasyon imkanları, kurulumu kolaylaştırır ve ilgili uygulamaya müşteriye özel şekilde adaptasyona olanak verirler. Kompakt tasarımı sayesinde AFS/AFM60 EtherCAT® mutlak enkoder yerin dar olduğu koşullarda da kullanım için uygundur. Embedded Switch teknolojisi en yüksek tesis ve makine kullanılabilirliğini sağlar ve böylece verimliliğin artmasında katkıda bulunur
Bir bakışta
- Yüksek çözünürlüklü, 30 bit mutlak enkoder (18 bit tek turlu ve 12 bit Multiturn)
- Face mount flanşı, servo flanş ve blind hollow şaft
- Bağlantı tipi: 3 x M12 erkek konnektör eksensel
- Veri aktarım hızı µs-alanında “on the fly”
- EtherCAT®-Arayüzü CoE (CiA DS-301) Device profilleri (CiA DS-406)
- Hız, pozisyon, sıcaklık, çalışma süresi vb. için alarmlar, uyarılar ve diyagnoz fonksiyonları.
- 5 LED üzerinden durum göstergesi