Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
ACM60

Kompakt, evrensel, doğrudan

Avantajınız

  • Ölçüm mesafesinin kolay şekilde doğrudan cihazda folyo klavye üzerinden (öğretme fonksiyonu) parametrelendirilmesi zamandan kazandırmakta ve özel uzmanlık bilgisi gerektirmemektedir.
  • M12 erkek konnektör tekniği dahil, kompakt gövde şekli enkoderin dar yerlerde kullanılmasına imkan verir ve böylece geliştirme ve makine tasarımı için yeni bir serbestlik derecesi açar.
  • Analog arayüzler (Akım /Gerilim) pozisyonun ve alınan yolun tespiti için hesaplı bir çözüm sunarlar ve bu şeklide tüm tesiste maliyetin düşmesine katkı sağlarlar.

Genel bakış

Kompakt, evrensel, doğrudan

Enkoder ailesi ACM60 (Multiturn), 13107 adıma kadar maksimum toplam çözünürlükle analog bir arayüze sahiptir. Ölçüm mesafesi; folyo klavyenin öğretme fonksiyonu ile doğrudan cihazda, kolayca anlaşılır biçimde birkaç tıklama ile programlanmaya izin verir. Cihazın çeşidine göre 4-20 mA akım sinyali veya 0-10 Volt gerilim sinyali verilmiştir.

Bir bakışta
  • 13107 adıma kadar kompakt 60 mm mutlak enkoder

  • Servo flanş

  • Radyal soket çıkışı

  • 4…20 mA veya 0…10 V analog arayüzler

  • Enkoderde folyo klavye üzerinden programlama

  • Koruma sınıfı IP68

  • Çalışma sıcaklığı: –30 °C ile +80 °C arasında

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn
    Mil türüMilli, Servo flanş
    Mil çapı
    Milli, Servo flanş6 mm
    Bağlantı tipiErkek konnektör, M12, 5 pin, radyal
    İletişim arayüzüAnalog
    İletişim arayüzü ayrıntısıAkım, Gerilim
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    Analog10.485 x 64
    13.107 x 64
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı