Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
A3M60 PROFIBUS

Kompakt, sağlam, güçlü

Avantajınız

  • Zorlu ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Aşınmasız, manyetik tek turlu ve Multiturn algılama sayesinde azalan bakım masrafları
  • Mekan ve maliyet bakımından tasarruflu dizayn -sınırlı yapı alanları için özel çözüm
  • Hızlı haberleşme ve pozisyon hesaplama sayesinde yüksek verimlilik
  • Kirlenmeye ve yoğuşmaya karşı hassas değil - Zorlu ortam koşulları için ideal
  • Uygun maliyet performans oranı

Genel bakış

Kompakt, sağlam, güçlü

A3M60 PROFIBUS 60 mm gövdesi ile özellikle sağlam bir mutlak Multiturn enkoderdir. En zorlu ortam koşullarında dahi maksimum güvenilirliğe manyetik ve bu nedenle aşırı sağlam olan algılama sayesinde hem tek turlu hem de Multiturn algılamada ulaşılmaktadır. Yeni tek turlu teknolojisi bu esnada manyetik bir sensörün sağlamlığını, şimdiye kadar sadece optik sistemlerin sunduğu yüksek çözünürlüklerle birleştiriyor. Yenilikçi, tahriksiz Multiturn teknolojisi A3M60'daki hareketli parçaların sayısını en aza indiriyor. Buradan çıkan sonuç; bakım zahmetinin azalmasıyla uzun bir çalışma süresi ve böylece en ideal tesis kullanılabilirliği sağlanmasıdır. Tek turlu ve Multiturn algılamada yüksek kompakt teknoloji, kullanıcıya yerden kazandıran ve hesaplı bir çözüm sunmaktadır. Entegre PROFIBUS arayüzü ile birlikte A3M60, bu özelliğiyle düşük montaj alanı olan uygulamalar için özellikle uygun.

Bir bakışta
  • 31 bite kadar (14 bir tek turlu ve 17 bit Multiturn) sağlam mutlak Multiturn enkoder
  • Face mount flanşı, servo flanş veya blind hollow şaft
  • Kompakt tasarım (<70 mm)
  • DP V0, V1 ve V2 fonksiyonelliği ile entegre PROFIBUS arayüzü (tipe bağlı)
  • Bağlama tekniği: 3x M12 erkek konnektör
  • IP67'ye kadar koruma sınıfı
  • Çalışma sıcaklığı: –30 °C ile +80 °C arasında (tipe bağlı)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn
    Mil türü

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Milli, Servo flanş

    Blind hollow şaft

    Mil çapı
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Milli, Servo flanş6 mm
    Blind hollow şaft8 mm
    10 mm
    12 mm
    15 mm
    3/8"
    1/2″
    14 mm
    5/8″
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 2 x M12, 5 pin, düz

    Dişi konnektör, 1 x M12, 5 pin, düz

    İletişim arayüzüPROFIBUS DP
    İletişim arayüzü ayrıntısıDPV0
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    PROFIBUS DP13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072)
    ProgramlanabilirSPS-Engineering-Tool ile
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı