Lineer encoder
TTK70

Pozisyonun ve hızın pozisyonun en yüksek hassasiyetle ölçümü

Avantajınız

  • HIPERFACE® ve SSI arayüzleriyle kullanıma sunulur
  • 4 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • Temassız ölçüm prensibi sayesinde bakım gerektirmez ve aşınmaz
  • Kompakt gövde yapısı, düşük ağırlık ve yüksek çalışma hızı
  • Kir veya buğulanma gibi ortam koşullarından etkilenmez
  • Mutlak pozisyon belirleme sayesinde referans hareketine ihtiyaç kalmaz
  • Sertifikalandırma yoluyla güvenli bir güç aktarma sistemine kolayca entegre edilebilir

Genel bakış

Pozisyonun ve hızın pozisyonun en yüksek hassasiyetle ölçümü

Hassasiyet, hız ve dinamik, doğrusal hareketlerin ölçülmesi sırasında önemli bir rol oynar. HIPERFACE® veya SSI arayüzlü kompakt TTK70 doğrusal ölçüm sistemi bu özelliklerin tümünü karşılar. Manyetik fonksiyon prensibi, büyük ölçüm uzunlukları ve çok yüksek çözünürlük, mutlak pozisyon ve hız tespitinde çok yönlü kullanım olanakları yaratır. Temassız ölçüm yapan sistem, bir okuyucu kafa ve bir manyetik banttan oluşur. Okuyucu kafa, pozisyon değerlerinin belirlenmesinden sorumludur. Manyetik bant, boyut örneklemeyi oluşturur ve manyetik bir bölümlemeyle bir artımsal ve bir mutlak şeride sahiptir.

Bir bakışta
  • Referans hareketsiz temassız, mutlak pozisyon ve hız tespiti
  • HIPERFACE® veya SSI arayüzlü
  • 4 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
  • 10 m/saniyeye kadar yüksek çalışma hızları için
  • Manyetik bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda da güvenilir ölçümler
  • Küçük, kompakt okuyucu kafa
  • SIL2 ve PL d sertifikalı (HIPERFACE® arayüzü)

 

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi≤ 3.920 mm
    İletişim arayüzüSSI, HIPERFACE®
    İletişim arayüzü ayrıntısıSin/Cos
    Çözünürlük1 µm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 12 pin

    Erkek konnektör, M12, 8 pin

    Kablo, 8 telli

    Güvenlik odaklı sistem– / ✔
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download