Lineer encoder

SICK lineer enkoderler ile tamamen temassız ölçüm
Lineer enkoder lineer hareketleri mutlak pozisyon değeri olarak temassız tespit eder. Aşınmasız ve bakım gerektirmeyen enkoder için referans çalışma gerekli değildir. Yüksek çözünürlüklü ve sağlam yapılı çeşitli yapı şekilleri çok yönlü uygulamalarda ve alanlarda kullanım olanağı sağlar.
Filtreleme ölçütü:
3 arama sonucu:
Mobil iş makineleri için entegre silindir pozisyon ölçümü
- Ölçüm mesafesi: 50 ila 2500 mm (MAX48N ve MAX48A’da), veya 1500 (MAX30N’de), 1 mm’lik adımlar, tipik çözünürlük 0,1 mm
- Analog, CANopen, SAE J1939 ve PWM arayüzleri mevcuttur
- Basınca dayanıklı gövde, 400 bar’a kadar hidrolik çalışma basınçları için tasarlanmıştır
- +105 °C’ye varan yüksek çalışma sıcaklığı (elektronik)
- Maks. +95 °C sıvı sıcaklığı (hidrolik yağı)
- Kompakt boyutlar: 10 mm montaj alanı, 30 mm sönümleme bölgesi
- Mesafe puluna ihtiyaç duymayan pozisyon magneti
En sert koşullar için - Heavy-duty lineer encoder
- Temassız uzunluk ölçümü - bakım gerektirmez, sağlam, uzun çalışma süresi
- Yüksek seviyede yeniden üretilebilme özelliği (0,3 mm / 1 mm), yüksek sistem çözünürlüğü (0,1 mm)
- SSI- ve PROFIBUS arayüzleri
- Mutlak pozisyon belirleme
- 1.700 m'ye kadar ölçüm uzunluğu mümkün
- En zorlu ortam koşullarında kullanılabilir
- 6,6 m/sn'ye kadar yüksek çalışma hızı
- Okuyucu kafa ve ölçme elemanı arasındaki mesafe toleransı: 55 mm ± 20 mm'ye kadar mümkün
Pozisyonun ve hızın pozisyonun en yüksek hassasiyetle ölçümü
- Referans hareketsiz temassız, mutlak pozisyon ve hız tespiti
- HIPERFACE® veya SSI arayüzlü
- 4 m'ye kadar ölçüm uzunlukları
- 10 m/saniyeye kadar yüksek çalışma hızları için
- Manyetik bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda da güvenilir ölçümler
- Küçük, kompakt okuyucu kafa
- SIL2 ve PL d sertifikalı (HIPERFACE® arayüzü)