İpli Enkoder
HighLine

Ölçüm uzunlukları 50 m'ye kadar, sağlam tasarım - Heavy-duty ipli enkoder

Avantajınız

  • Zorlu ortam koşullarında kullanım için güvenilir çözüm
  • Sağlam endüstriyel gövdesi sayesinde yüksek çalışma süresi
  • Hassas bir doğrusal kılavuza gerek olmadan hızlı ve kolay kurulum
  • Düşük entegrasyon ve bakım maliyetleri
  • Uyarlama olanağı depoda tutma maliyetlerini düşürüyor
  • Analog arayüz sayesinde hızlı devreye alma ve avantajlı arayüz kartı kullanılabilir

Genel bakış

Ölçüm uzunlukları 50 m'ye kadar, sağlam tasarım - Heavy-duty ipli enkoder

2 m'den 50 m'ye kadar ip uzunluğu ile HighLine ipli enkoderler çok geniş erişim mesafesi yelpazesi sayesinde dikkat çekiyor. HighLine ailesi, ölçüm teliyle ilgili engelleri yönetebilen kılavuz silindir sayesinde esnek ölçüm mesafelerine olanak veriyor. Ayrıca enkoderler sağlam gövde ve kiri uzaklaştıran fırça elemanlarının sayesinde toza, kire, şok ve titreşime karşı yüksek dayanıklılığa sahip ve bu nedenle çalışma süresi uzun.

Bir bakışta
  • Ölçüm uzunlukları: 2 m ... 50 m
  • Arayüzler/ölçüm uzunluklarında çok seçenekli modüler ölçüm sistemi
  • Çok sağlam sistem (Kir sileceği, entegre fırçalar)
  • Kaliteli sarma mekanizması ve tel girişi
  • Yüksek koruma sınıfı
  • Yüksek şok ve titreşime karşı dayanıklılık
  • Çok yüksek çözünürlük mümkün
  • Harici aksesuarlar yoluyla geliştirilebilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yan ürün ailesiBTF / PRF
    Ölçüm mesafesi0 m ... 60 m
    Çözünürlük0,0008 mm ... 0,2 mm
    İletişim arayüzü

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analog / Akım / 4...20 mA

    Analog / Gerilim / 0...10 V

    Artımlı / TTL / RS-422

    Artımlı / HTL / Push pull

    Artımlı / TTL / HTL

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download