İpli Enkoder
EcoLine

En küçük gövde şeklinde modüler ipli enkoder

Avantajınız

  • İnce mekanizması sayesinde yerden ve maliyetten tasarruf sağlayan tasarım
  • Arayüzlerde ve ölçüm uzunluklarında çok sayıda kombinasyon imkanı
  • İleri programlama olanakları çeşitlerin azaltılmasını sağlar, maliyetten tasarruf ettirir ve depolama sürelerini düşürür
  • Analog arayüz sayesinde hızlı devreye alma ve avantajlı arayüz kartı kullanılabilir

Genel bakış

En küçük gövde şeklinde modüler ipli enkoder

EcoLine ailesinin ince gövde şekli, dar yer koşulları için ideal. Modül çeşitliliği ölçüm uzunlukları, arayüzler ve enkoderler açısından seçenekte çeşitliliği sağlıyor. Silindire entegre yay ve kavramasız adaptasyon sayesinde yüksek bir hassasiyete ve stabiliteye ulaşılıyor. Özel çıkış ağzı ölçüm telini titreşim tahribatından korumaktadır. Kolayca anlaşılır öğretme fonksiyonu analog versiyonlarda ek olarak kolay bir sistem entegrasyonuna olanak vermektedir.

Bir bakışta
  • Ölçüm uzunlukları: 1,25 m ... 10 m
  • Arayüzler/ölçüm uzunluklarında çok seçenekli modüler ölçüm sistemi
  • Ölçüm silindirine entegre yayla birlikte çok küçük, ince gövde (55 mm ... 190 mm)
  • Hafif, ancak darbelere ve sıcaklıklara dayanıklı plastik gövde
  • Enkoderde öğretme fonksiyonuyla birlikte analog arayüz

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yan ürün ailesiBCG / PFG
    Ölçüm mesafesi0 m ... 10 m
    Çözünürlük0,001 mm ... 0,14 mm
    İletişim arayüzü

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analog / Akım / 4...20 mA

    Analog / Gerilim / 0...10 V

    Artımlı / TTL / RS-422

    Artımlı / HTL / Push pull

    Artımlı / TTL / HTL

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download