İpli Enkoder
Compact

Kompakt gövde şekli - entegre enkoderle birlikte

Avantajınız

  • Endüstriye uygun tasarım: Enkoder alüminyum gövde içerisine takılmıştır ve böylece dış tahribatlara karşı daha az duyarlıdır, bu durum da bakım sürelerinden ve maliyetlerinden tasarruf sağlar
  • Enkoder ve mekanizma arasında bir kavramanın olmaması sayesinde son derece hassas ölçümler
  • Enkoder doğrudan ip mekanizmasına entegre olduğundan yerden kazandıran yapı şekli
  • Yüksek çözünürlük sayesinde son derece hassas ölçümler

Genel bakış

Kompakt gövde şekli - entegre enkoderle birlikte

Compact ailesinde enkoder, ip mekanizmasına entegredir. Bu entegrasyon zorlu endüstri ortamında enkoderin olabilecek en iyi şekilde korunmasını sağlar. Bu enkoderin ölçüm mesafesi, yüksek çözünürlük ve ayrıca artımsal veya mutlak çıkışla birlikte 5 m'ye varmaktadır.

Bir bakışta
  • Ölçüm uzunlukları 2 m ... 5 m arasında
  • Entegre ölçüm sistemi
  • Kompakt gövde (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Artımsal ve mutlak versiyonlar
  • Yüksek çözünürlük

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yan ürün ailesi

    BKS

    PKS

    XKS

    Ölçüm mesafesi0 m ... 5 m
    İletişim arayüzü

    SSI

    Artımlı / TTL / RS-422

    HIPERFACE®

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download