Iletisim
Geri bildirim

İpli Enkoder

İpli Enkoder - Portfolyodaki çözümünüz

İpli Enkoder, ip mekanizmasından ve enkoderden oluşmaktadır. Uzunlukla orantılı makara dönüşü bir enkoder tarafından tespit edilir ve gösterilir. Bu; doğrusal ölçüm mesafesi üzerine pozisyonlamaya imkan verir. SICK İpli enkoderler geniş bir arayüz çeşitliliğine sahiptir ve iddialı endüstriyel ortamlardaki uygulamalarda sistem entegrasyonunun kolayca yapılmasını sağlar. Farklı güç sınıfları uygulama için ideal cihazın seçimine olanak verir.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
En küçük gövde şeklinde modüler ipli enkoder
  • Ölçüm uzunlukları: 1,25 m ... 10 m
  • Arayüzler/ölçüm uzunluklarında çok seçenekli modüler ölçüm sistemi
  • Ölçüm silindirine entegre yayla birlikte çok küçük, ince gövde (55 mm ... 190 mm)
  • Hafif, ancak darbelere ve sıcaklıklara dayanıklı plastik gövde
  • Enkoderde öğretme fonksiyonuyla birlikte analog arayüz
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kompakt gövde şekli - entegre enkoderle birlikte
  • Ölçüm uzunlukları 2 m ... 5 m arasında
  • Entegre ölçüm sistemi
  • Kompakt gövde (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Artımsal ve mutlak versiyonlar
  • Yüksek çözünürlük
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ölçüm uzunlukları 50 m'ye kadar, sağlam tasarım - Heavy-duty ipli enkoder
  • Ölçüm uzunlukları: 2 m ... 50 m
  • Arayüzler/ölçüm uzunluklarında çok seçenekli modüler ölçüm sistemi
  • Çok sağlam sistem (Kir sileceği, entegre fırçalar)
  • Kaliteli sarma mekanizması ve tel girişi
  • Yüksek koruma sınıfı
  • Yüksek şok ve titreşime karşı dayanıklılık
  • Çok yüksek çözünürlük mümkün
  • Harici aksesuarlar yoluyla geliştirilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı