Genel bakış
Güvenli, kolay, esnek: Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder
Elektrikli ve mekanik tiplerde güvenli, sistem uygulamasında kolay ve kullanım olanakları konusunda esnek. DFS60S Pro, fonksiyonel güvenlik açısından artımsal bir enkoderdir ve güvenlik fonksiyonunu IEC 61800-5-2 uyarınca destekler. Yüksek koruma sınıfı, büyük sıcaklık aralığı ve büyük bilyalı yatak mesafesi yüksek seviyede dayanıklılık sağlamaktadır. Tüm bunlar sayesinde DFS60S Pro, sabit ve mobil güvenlik uygulamaları için çok yönlü bir Motion-Control sensörü haline gelmektedir.
Bir bakışta
- Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrikli arayüz: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 döngüler
- Face mount flanş veya servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft (kama ile montaj olanağı)
- Üniversal kablo çıkışı, M23 ya da M12 erkek konnektör, eksenel veya radyal
- Çalışma sıcaklığı aralığı: –30 °C ... +95 °C (tipe bağlı)