Güvenlik Enkoderi

Hareket güvenliği – Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder

SICK'in güvenli enkoderleri, güvenlik fonksiyonlarının hayata geçirilmesine ve dolayısıyla makinelerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır. Safety Expertise alanında köklü bir geçmişe sahip olan SICK, dünya çapında hizmet veren geniş çaplı bir servis ve eğitim ağının yanı sıra optimize edilmiş sistem çözümleri sunmaktadır.

Fonksiyonel güvenlik sunan enkoderler konum, açı ve devir sayıları hakkında bilgiler üretir. Bu anlamda özellikle mekanik ve elektriksel güvenliğe odaklanılmaktadır. Güvenli kumanda çözümleri ile bağlantılı olarak SICK aynı zamanda ideal komple çözümü tek bir elden sunan birbirinden farklı birleşenleri sağlıyor.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Güvenli, kolay, esnek Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder
  • Fonksiyonel güvenlik sunan enkoder: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrikli arayüz: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 döngüler

  • Face mount flanş veya servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft (kama ile montaj olanağı)

  • Üniversal kablo çıkışı, M23 ya da M12 erkek konnektör, eksenel veya radyal

  • Koruma sınıfı: IP65

  • Çalışma sıcaklığı aralığı: –30 °C ... +95 °C (tipe bağlı)

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Güvenli, kolay, esnek Güvenli pozisyonlamaya uygun enkoder
  • SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e’ye (EN ISO 13849) kadar sertifikalı
  • SSI ve Sin/Cos arayüzlü tek turlu ya da Multiturn enkoder
  • Programlanabilir ve entegre edilebilir hata belleği
  • Solid ya da hollow şaftlı enkoder, poyra yaylı montaj
  • Kablo bağlantısı, M23 ya da M12 erkek konnektör
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: –30°°C ... +95°°C
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2