Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DUS60

Makine ekseni uygulamaları için çok yönlü programlanabilen enkoder

Avantajınız

  • Entegre DIP sviç sayesinde enkoder hızlı şekilde devreye alınır. Ek programlama aracı ve dizüstü bilgisayar gerekli değildir
  • Durum ve sinyal LED'leri, enkoderin doğru bağlanmış ve çalışır durumda olup olmadığını veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini direkt olarak gösterir
  • Ünversal güç kaynağı ve döner erkek konnektör ünitesi sayesinde daha az varyant ve çok esnek kurulum
  • Titreşim önleme fonksiyonu, güçlü titreşimler olan kullanım alanlarında da iyi bir verimlilik sağlar
  • Saat yönü/saat yönünün tersine ve sinyal/yön çıkış tipli mevcut ve uygun maliyetli giriş kartlarıyla uyumludur

Genel bakış

Makine ekseni uygulamaları için çok yönlü programlanabilen enkoder

DUS60; çözünürlük, çıkış gerilimi ve sayma yönünün ayarlanabildiği entegre DIP sviç üzerinden parametreleme özelliğine sahip bir artımsal enkoderdir. DUS60'ın parametreleme svici sayesinde daha az varyant gereklidir. Bu sayede enkoder, kolayca değiştirilebilir ve devreye alınabilir. Yedek parçalar büyük olasılıkla stokta mevcuttur ve ek programlama araçlarına ihtiyaç duyulmaz. Cihaza entegre edilmiş olan durum ve sinyal LED'leri ve opsiyonel hata çıkışı, enkoderin çalışmasını direkt olarak gösterir ve kurulum ve hata giderme için gereken zamanı azaltır. DUS60, solid ve hollow şaft montajı ve döner erkek konnektör ünitesi veya üniversal kablolarla hızlı ve esnek şekilde mekanik olarak sabitlenebilir. DUS60, 2.400 palsa kadar çözünürlüklerle fabrika ve lojistik otomasyonundaki uygulamalar için ideal düzeyde uygundur.

Bir bakışta
  • Solid veya hollow şaftlı artımsal enkoder
  • Çözünürlük, sinyal çıkışı ve sayma yönünün ayarlamak için DIP sviç
  • 4,5 V ile 30 V arasında üniversal güç kaynağı
  • Enkoder durumu ve çıkış sinyalini görüntülemek için LED'ler
  • 4 veya 8 pin döner M12 erkek konnektör veya üniversal kablo
  • Opsiyonel olarak direkt enkoder tarafından hata yayını

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler
    Mekanik uygulama

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Blind hollow şaft

    Through hollow şaft, Ön sıkıştırma

    Through hollow şaft, arkada kelepçe

    Mil çapı

    6 mm

    10 mm

    3/8"

    1/4"

    8 mm

    5/8″

    1/2″

    12 mm

    15 mm

    14 mm

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, üniversal

    Erkek konnektör, M12, 4 pin, üniversal

    Kablo, 8 telli, üniversal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısıTTL / HTL
    Besleme Gerilimi4,75 ... 30 V
    Koruma sınıfıIP65
    Programlanabilir
    Çıkış frekansı+ 60 kHz
    Çalışma sıcaklığı aralığı–30 °C ... +90 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı