Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DKS40

This product family will be phased out soon
Sağlam, güçlü artımsal encoder

Avantajınız

  • Öne çıkan kalitesiyle hesaplı enkoder
  • Yüksek IP koruma sınıfı ve sağlam tasarımı sayesinde zorlu ortam koşullarında güvenilir kullanım için uygun
  • Üniversal kablo çıkışı sayesinde eksenel ve radyal kablo iletimi sağlanır
  • Kompakt ölçüler; kısıtlı yer koşullarında montajın kolayca yapılmasına imkan tanıyor

Genel bakış

Sağlam, güçlü artımsal encoder

DKS40 artımsal encoder kendi uygulama ve fiyat segmentinde mükemmel kaliteyi sunuyor. Gövdesi masif basınçlı çinko dökümden yapılmıştır ve 50 mm dış çapı ile benzersiz şekilde kompakttır, bu nedenle değerli montaj alanından kazandırır. Çok başarılı Mini-Disc teknolojisinin kullanılması sayesinde DKS40 şok ve titreşimlere karşı aşırı derecede dayanıklıdır. Ayrıca yüksek koruma sınıfı IP64 ile dikkat çekmektedir.

Bir bakışta
  • Kompakt çap
  • Sağlam ve hesaplı tasarım
  • Arayüzler: Open Collector NPN, TTL/RS-422 veya HTL/push pull.
  • Kablo çıkışı üzerinden bağlantı, serbest kablo uçlarıyla radyal veya eksenel kullanılabilir ya da M12 erkek konnektörle kablolama
  • Solid şaftlı face mount flanşı
  • Kolayca kelepçe halkası montajı sağlayan gövde
  • 1 ile maks. 2.048 arasında istenilen hat sayısı mümkün

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler1 ... 2048
    Mekanik uygulamaMilli, Yüzey montaj flanşı
    Mil çapı8 mm
    Bağlantı tipi

    Kablo, 8 telli, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M12, 8 pin, üniversal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    Open Collector

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    Koruma sınıfıIP64
    Programlanabilir
    Çıkış frekansı

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    Çalışma sıcaklığı aralığı0 °C ... +60 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı