Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DGS34

Sert ortam koşulları için büyük hollow şaftlı enkoder

Avantajınız

  • Yüksek çıkış frekansı sayesinde mekanik azaltma gerekli değildir
  • Hollow şaftlı tasarım kavramaya veya montaj çubuğuna gerek duymaz
  • Neredeyse her AC asenkron motor için büyük bir tork desteği seçimi mevcut

Genel bakış

Sert ortam koşulları için büyük hollow şaftlı enkoder

Yüksek çözünürlüklü DGS34/DGS35 hollow şaft artımsal enkoder ailesi zorlu enkoder uygulamaları için sağlam bir çözümdür. 1-1/8" veya 30 mm büyük hollow şaft çapı ile doğrudan motor miline montaj için çok uygundur

Bir bakışta
  • 3,5" ile artımsal enkoder
  • Elektriksel arayüzü
  • 5V TTL / RS422
  • 8 … 24 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V HTL / push pull
  • 8 … 24 V Open Collector"
  • 30 mm mil çapı için blind hollow şaft; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m uzunluk ile kablo çıkışı
  • Hat sayısı: 120 … 16384

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Mekanik uygulamaBlind hollow şaft
    Mil çapı

    30 mm 1)

    1" 2)

    Bağlantı tipi

    Kablo, 11 telli, radyal

    Erkek konnektör, MS, 10 pin, radyal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    HTL / Push pull

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    5 ... 15 V

    8 ... 24 V

    Koruma sınıfıIP66
    Programlanabilir
    Çıkış frekansı300 kHz
    Çalışma sıcaklığı aralığı–20 °C ... +70 °C
    • 1) 24 mm ve 25 mm sıkma penslerini aksesuar olarak ekstra sipariş verin.
    • 2) 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm ve 25 mm sıkma penslerini aksesuar olarak ekstra sipariş verin.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı