Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DFS60

İddialı uygulamalar için yüksek çözünürlüklü, programlanabilir enkoder

Avantajınız

  • Müşteri tarafından programlanabilirlik sayesinde depolama maliyetlerinde ve durma sürelerinde azalma
  • Farklı mekanik ve elektrik arayüzlerindeki yüksek çeşitlilik, enkoderin uygulamaya özel montaj durumlarına en iyi şekilde uyum sağlamasına imkan veriyor
  • Yüksek devir sayılarında da mükemmel daimi çalışma
  • 16 bite kadar yüksek çözünürlük ölçüm hassasiyeti konusunda yüksek talepli uygulamalara imkan tanıyor
  • Yüksek koruma sınıfı, sıcaklığa direnç ve depolama ömrü sayesinde daimi ve güvenli çalışma
  • Programlama yazılımı PGT-08-S ve ekran programlama cihazı PGT-10-Pro üzerinden programlama özelliği, enkoderin müşteri ihtiyaçlarına esnek ve hızlı bir şekilde adapte edilmesini sağlar
  • Programlanabilir sıfır pals pozisyonu, kurulumu kolaylaştırır

Ürün seçimi

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Ürün portföyümüzden istediğiniz ürünü seçin.

Tümünü göster Tümünü gizle
Tümünü göster Tümünü gizle
Filtreleme ölçütü:

İsteğiniz konfigürasyon kontrol ediliyor...

Konfigürasyon sonucu henüz oluşturulamıyor. Lütfen eksik girişleri tamamlayın – eksik girişleri, ünlem işaretinden tanıyabilir veya bizi arayabilirsiniz.

3.925 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 3925

View:

1036759
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Servo flanş
  • Mil çapı: 6 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 5 m
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036724
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Yüzey montaj flanşı
  • Mil çapı: 10 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 5 m
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036723
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Yüzey montaj flanşı
  • Mil çapı: 10 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 3 m
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036757
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Servo flanş
  • Mil çapı: 6 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 1,5 m
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036927
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Through hollow şaft
  • Mil çapı: 15 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 1,5 m
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036722
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Yüzey montaj flanşı
  • Mil çapı: 10 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Bağlantı tipi: Kablo, 8 telli, üniversal, 1,5 m
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036755
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Milli, Servo flanş
  • Mil çapı: 6 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
1036908
DFS60
Artımsal enkoder
  • Mekanik uygulama: Through hollow şaft
  • Mil çapı: 12 mm
  • Besleme Gerilimi: 4,5 V ... 32 V
  • Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal
  • İletişim arayüzü: Artımlı / TTL, HTL
  • Programlanabilir: Evet
Detaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın

Result 1 - 8 out of 3925

    Genel bakış

    İddialı uygulamalar için yüksek çözünürlüklü, programlanabilir enkoder

    DFS60, 60 mm çapıyla yüksek çözünürlüklü artımsal encoderdir. Mekanik ve elektrikli arayüzler konusunda büyük bir çeşitlilik sunmaktadır ve istendiğinde müşteri tarafından da programlanabilir. Çıkış sinyalinin ve sıfır palslerin programlanması bu piyasadaki eşsiz bir özelliktir. Yüksek koruma sınıfı, büyük sıcaklık aralığı ve büyük bilyalı yatak mesafesi yüksek bir dayanıklılık sağlamakta ve DFS60'ı zorlu ortam koşullarıyla gerçekleştirilen endüstriyel uygulamalar için ideal enkoder haline getirmektedir.

    Bir bakışta
    • Kompakt yapı derinliği
    • 16 bite kadar yüksek çözünürlük
    • İsteğe bağlı programlanabilme özelliği: Çıkış gerilimi, sıfır pals pozisyonu, sıfır pals genişliği, pals sayısı ve sayma yönü.
    • Bağlantı: Kablo çıkışı radyal veya eksenel, erkek konnektör M23 ya da M12, eksenel veya radyal.
    • Elektrik arayüzleri: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5V Sin/Cos 1 Vss
    • Mekanik arayüzler: Face mount flanşı veya servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft
    • Remote-Zero-Set mümkün

    Uygulamalar

    Teknik genel bakış

     
    • Teknik verilere genel bakış

      Teknik verilere genel bakış

      Devir başına palsler0 ... 65.536
      Mekanik uygulama

      Blind hollow şaft

      Milli, Servo flanş

      Milli, Yüzey montaj flanşı

      Through hollow şaft

      Mil çapı

      8 mm

      3/8"

      10 mm

      1/2″

      14 mm

      15 mm

      5/8″

      12 mm

      6 mm

      Bağlantı tipi

      Kablo, 8 telli, üniversal

      Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

      Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

      Erkek konnektör, M23, 12 pin, düz

      Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz

      Erkek konnektör, M23, 12 pin

      İletişim arayüzüArtımlı
      İletişim arayüzü ayrıntısıTTL / RS-422 / HTL / Push pull / TTL / HTL / Sin/Cos / TTL / Push pull
      Besleme Gerilimi

      4,5 ... 5,5 V

      10 ... 32 V

      4,5 ... 32 V

      Koruma sınıfı

      IP67

      IP65

      Programlanabilir– / ✔
      Çıkış frekansı

      ≤ 300 kHz

      ≤ 600 kHz

      ≤ 200 kHz

      ≤ 820 kHz

      Çalışma sıcaklığı aralığı

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      • 1) Kablonun sabit yerleştirilmesinde.
      • 2) Kablonun hareketli yerleştirilmesinde.
    Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

    Download

Yukarı