Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DFS60 Inox

Yüksek çözünürlüklü artımsal enkoder - dirençli ve programlanabilir

Avantajınız

  • Paslanmaz çelik gövde sayesinde ortam etkilerine karşı yüksek dayanıklılık
  • IP 67 koruma türü ve mil keçesi sayesinde yüksek sızdırmazlık
  • Kompakt boyutlar sayesinde dar yerlerde de kolay montaj
  • Mekanik arayüzlerdeki büyük çeşitlilik, enkoderin uygulamaya özel montaj durumlarına en iyi şekilde uyum sağlamasına imkan verir
  • 16 Bit'e kadar yüksek çözünürlük ölçüm hassasiyeti konusunda yüksek talepli uygulamalara olanak sağlar
  • Müşteri, enkoderi PGT-08-S ve PGT-10 Pro programlama cihazlarıyla kendisi programlayabileceği için depolama maliyetleri ve durma süreleri düşer
  • Programlanabilir sıfır pals pozisyonu, kurulumu kolaylaştırır

Genel bakış

Yüksek çözünürlüklü artımsal enkoder - dirençli ve programlanabilir

DFS60 Inox, paslanmaz çelik tasarımdaki 60 mm çapıyla yüksek çözünürlüklü bir artımsal enkoderdir. Mekanik ve elektrikli arayüzler konusunda büyük bir çeşitlilik sunmaktadır ve istendiğinde müşteri tarafından da programlanabilir. Sağlam mekanik yapısı, geniş sıcaklık aralığı ve IP 67 koruma sınıfı, DFS60 Inox’u zorlu ortam koşullarındaki uygulamalar için ideal enkoder hâline getirir. Örnek olarak çıkış sinyalinin seviyesi, tur başına pals sayısı veya sıfır pals genişliği gibi elektriksel parametreleri çok yönlü programlama olanakları pazarda benzersizdir.

Bir bakışta
  • Paslanmaz çelik gövde, flanş ve mil
  • Solid şaft ve blind hollow şaftlı face mount, servo veya kare flanş
  • Koruma sınıfı IP 67
  • 65.536 palsa kadar çözünürlük
  • Radyal kablo çıkışı veya M12 erkek konnektör
  • Elektriksel arayüzlar: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
  • Opsiyonel olarak PGT-08-S ve PGT-10-Pro ile programlanabilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler0 ... 65.536
    Devir başına sinüs/cosinüs periyotları1.024
    Mekanik uygulama

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Milli, Dört köşeli flanş

    Blind hollow şaft

    Mil çapı

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    15 mm

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Erkek konnektör, M12, 12 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, radyal

    Kablo, 12 telli, radyal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Koruma sınıfıIP67
    Programlanabilir– / ✔
    Çıkış frekansı

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Çalışma sıcaklığı aralığı

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Kablonun sabit yerleştirilmesinde.
    • 2) Kablonun hareketli yerleştirilmesinde.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı