Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DFS2x

Fabrikada ayarlı ve serbest programlanabilir artımsal enkoder

Avantajınız

  • Farklı uygulamalar için aynı enkoder modeli kullanılabildiğinden, programlanabilir DFS2x enkoderler makine tasarımını basitleştirir
  • Çeşitli uygulama alanları için tek bir programlanabilir DFS2x enkoder kullanımı ile yedek parça depolama azalır
  • Elektrikli arayüzlerin esnek konfigürasyon seçeneği sayesinde, seçilen enkoderin giriş elektroniği ile uyum göstermeme riski azalır
  • Özellikle yüksek ölçüm hassasiyeti ile işleme yapılması gereken uygulamalar için önemli olarak, yüksek çözünürlük ile daha hassas bir pozisyonlama sağlanır
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve darbe ve titreşim yüklenmelerine karşı yüksek direnç kabiliyeti makine durma sürelerini azaltır

Genel bakış

Fabrikada ayarlı ve serbest programlanabilir artımsal enkoder

DFS2x ürün ailesinde sektörde yaygın kullanılan mekanik arayüzler (2 inç ya da 2,5 inç) içeren yüksek çözünürlüklü artımsal enkoderler söz konusudur. Cihazlar hem fabrikada ayarlı hem de serbest programlanabilir olarak satışa sunulmuştur. Önceden yapılandırılmış enkoderler TTL, HTL ya da Open Collector çıkışlar ve de devir başına 1 ila 65.536 palslık tam sayılı bir çözünürlük ile sipariş edilebilir. Kullanıcılar, programlanabilir enkoderlerde tam sayılı çözünürlüğü kendileri belirleyebilir ve TTL ve HTL çıkışları arasında seçim yapabilir. İç kısımlarındaki sağlam teknolojileri sayesinde DFS2x serisi enkoderler, büyük bir sıcaklık aralığında çalıştırılabilir. Bunun yanında, karşılaştırılabilir enkoderlere kıyasla darbe ve titreşim yüklenmelerine iki kat daha fazla dayanım gösterir. DFS2x enkoderlerin esnekliği ve güvenilirliği, aynı anda yedek parça ihtiyacınızı düşürürken geniş bir uygulama yelpazesi üzerinden pozisyon algılama yöntemlerinizin bütünsel bir enkoder platformuna geçişini sağlar.

Bir bakışta
  • Kompakt 2 inç ve 2,5 inç tasarım
  • Devir başına 1 ila 65.536 pals ile tam sayılı çözünürlük
  • Bilgisayar bazlı programlama cihazı PGT-08-S ile uyumlu
  • Programlanabilir enkoderlerde çözünürlük, sinyal fazı, sıfır pals pozisyonu ve çıkış arayüzü ayrı seçilebilir
  • Flanş, hollow şaft ya da blind hollow şaft seçim olanağı
  • M12 konnektörlü soket, MS konnektörlü soket ya da serbest kablo ucu seçim olanağı

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler0 ... 65.536
    Mekanik uygulama

    Milli, Dört köşeli flanş 2"

    Milli, Servo flanş 2"

    Milli, Servo flanş 58 mm

    Through hollow şaft

    Blind hollow şaft

    Milli, Dört köşeli flanş 2,5"

    Milli, Servo flanş 2,5"

    Milli, Face mount flanşı 60 mm

    Mil çapı

    1/4"

    3/8"

    10 mm

    6 mm

    1/2″

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Erkek konnektör, MS, 10 pin, radyal

    Erkek konnektör, MS, 7 pinli, radyal

    Erkek konnektör, MS, 6 pin, radyal

    Kablo, 9 telli, radyal

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz

    Erkek konnektör, MS, 10 pin, düz

    Erkek konnektör, MS, 7 pinli, düz

    Erkek konnektör, MS, 6 pin, düz

    Kablo, 9 telli, düz

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL

    RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    HTL

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 30 V

    4,75 ... 30 V

    Koruma sınıfıIP65
    Programlanabilir– / ✔
    Çıkış frekansı

    820 kHz

    150 kHz

    Çalışma sıcaklığı aralığı–30 °C ... +85 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı