Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DBS60 Core

Endüstriyel uygulamalar için sağlam, çok yönlü artımsal encoder

Avantajınız

  • Farklı flanş ve şaft modelleri ve çeşitli montaj deliği şablonlarına sahip flanşlar ve tork destekleri sayesinde çok yönlü montaj seçenekleri
  • Gövdenin arka tarafındaki hollow şaftlı bağlantı, kolay sabitlemeye olanak sağlar
  • Çok çeşitli bağlantı tipleri esnek kablolamaya olanak sağlar
  • Kompakt gövde ölçüleri ile değerli yapı alanından tasarruf sağlar
  • İzolasyonlu hollow şaft sayesinde enkoderin yüksek şaft sıcaklıkları ve akışlarına karşı korunması
  • Büyük depolama mesafesiyle sağlam tasarım, uzun kullanım süresinde yüksek depolama yüklerine izin verir
  • Geniş gerilim aralıklı elektrikli arayüzler sayesinde oluşan az sayıda ürün çeşidi, depolama giderlerini azaltır

Genel bakış

Endüstriyel uygulamalar için sağlam, çok yönlü artımsal encoder

DBS60 Core, 58 mm çapıyla ve kompakt yapı derinliğiyle sağlam bir artımsal enkoderdir. Ürün gamı, face mount flanşlı ve servo flanşlı solid şaft modellerini ve 5/8 inç (15,875 mm) boyuta kadar miller için hollow şaft modellerini (geçme ve through hollow şaft) içerir. Hollow şaftlar, istek üzerine şaft izolasyonlu ve gövde arka tarafında sıkıştırmalı olarka da temin edilebilir. DBS60 Core, standart TTL ve HTL arayüzlerinin yanında, 5 V TTL ve 24 V HTL ve 5 V TTL ve 24 V TTL’yi bir modelde birleştiren geniş gerilim aralığına sahip iki üniversal arayüz de bulunmaktadır. DBS60 Core; yüksek koruma sınıfı, sağlam tasarımı ve 10.000 palsa kadar çözünürlüğü ile çeşitli endüstrilerdeki standart uygulamalar için ideal üründür.

Bir bakışta
  • Çeşitli delik şablonlarına sahip face mount ve servo flanş
  • 5/8 inç çapa kadar hollow şaftlar, opsiyonel olarak izolasyonlu, önde ve arkada kelepçe
  • 58 mm gövde çapı, kompakt yapı derinliği
  • 10.000 palsa kadar hat sayısı
  • Kablo bağlantısı, M12 erkek konnektör ve M23 radyal
  • 4,5 V DC ... 30 V DC gerilim aralığına sahip TTL/HTL ve TTL arayüzleri

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler0 ... 10.000 1)
    Mekanik uygulama

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Blind hollow şaft

    Through hollow şaft, arkada kelepçe

    Through hollow şaft, Ön sıkıştırma

    Mil çapı

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Mil izole edilmiş

    8 mm Mil izole edilmiş

    3/8" Mil izole edilmiş

    10 mm Mil izole edilmiş

    12 mm Mil izole edilmiş

    1/2″ Mil izole edilmiş

    14 mm Mil izole edilmiş

    15 mm Mil izole edilmiş

    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M12, 8 pin, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M23, 12 pin, üniversal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Koruma sınıfı

    IP67

    IP65

    Programlanabilir
    Çıkış frekansı+ 300 kHz
    Çalışma sıcaklığı aralığı

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Devir başına kullanılabilir palsler için ürün koduna bakınız.
    • 2) Diğerleri talep halinde.
    • 3) Bu değerler; aksi belirtilmediği sürece, tavsiye edilen aksesuar parçaları dahil olmak üzere tüm mekanik uygulamalar için geçerlidir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı