Artımsal enkoder
DBS50 Core

MultiFit artımsal encoder

Avantajınız

  • Üniversal kablo bağlantısı dar yerlerde kullanıma olanak verir ve esnek bir kablo iletimini sağlar
  • Farklı flanşlar, servo flanşlar ile montajı veya ön ve arka taraftan montaj pozisyonunu mümkün kılar. Böylece cihaz kullanım değiştirilmeden değiştirilebilir
  • Enkoder mekanik arayüzünün yüksek esnekliği ve uygunluk aksesuarlar, bir tasarımın farklı uygulamalarda kullanımına imkan tanımaktadır
  • Kompakt gövde çapı, değerli yapı alanından tasarruf eder
  • Yüksek koruma sınıfı, sıcaklığa direnç ve depolama ömrü sayesinde daimi ve güvenli çalışma

Genel bakış

MultiFit artımsal encoder

DBS50 Core artımsal enkoder; yüksek mekanik esnekliği, öne çıkan teknik özellikleri ve çok çeşitli seçenekleriyle kendini göstermektedir. DBS50 Core 50 mm çapında bir face mount flanşına ve 8 mm çapında bir solid şafta sahiptir. Gövde çapı 37 mm ve uzunluğu 36 mm’den az olan gövde, son derece kompakttır ve oldukça fazla montaj alanı kazandırır. DBS50 Core çok sayıda montaj deliği deseni, servo flanşlar, servo yuvaları ve üçgen servo flanşlar ile geniş montaj seçenekleri sunar. Enkoder kompakt boyutlara ve üniversal bir kablo bağlantısına sahiptir, bu kablo çıkışı hattın eksenel veya radyal olarak uygulanmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Üniversal kablo bağlantısı
  • 8 mm solid şaftlı face mount flanşı
  • 2 montaj deliği desenli face mount flanşı, servo oluklar üzerinden servo flanşlar veya üçgen servo flanşlar
  • İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/push pull ve Open Collector NPN
  • 10 ile maks. 2.500 arasında hat sayısı mümkün
  • Sıcaklık aralığı: –20 °C ... +85 °C
  • Koruma sınıfı: IP65

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler0 … 2.500
    Mekanik uygulama

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Milli, Yüzey montaj flanşı 3xM4

    Mil çapı8 mm
    Bağlantı tipi

    Kablo, 8 telli, üniversal

    Kablo, 5 telli, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M12, 8 pin, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M23, 12 pin, üniversal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Koruma sınıfıIP65
    Programlanabilir
    Çıkış frekansı≤ 300 kHz
    Çalışma sıcaklığı aralığı

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download