Iletisim
Geri bildirim

Artımsal enkoder
DBS36 Core

MultiFit artımsal encoder

Avantajınız

  • Üniversal kablo bağlantısı dar yerlerde kullanıma olanak verir ve esnek bir kablo iletimini sağlar
  • Farklı flanşlar ve üniversal tork destekleri, cihazın uygulama değiştirilmeden montajına olanak sağlar
  • Millerin metrik ve inç uygulamaları dünya çapında kullanıma olanak verir
  • Enkoder mekanik arayüzünün yüksek esnekliği ve uygunluk aksesuarlar, bir tasarımın farklı uygulamalarda kullanımına imkan tanımaktadır
  • Kompakt gövde çapı, değerli yapı alanından tasarruf eder
  • Yüksek koruma sınıfı, sıcaklığa direnç ve depolama ömrü sayesinde daimi ve güvenli çalışma

Genel bakış

MultiFit artımsal encoder

DBS36 Core artımsal enkoder; yüksek mekanik esnekliği, öne çıkan teknik özellikleri ve çok çeşitli seçenekleriyle kendini göstermektedir. Mil çapı 8 mm’ye kadar olan bir Blind hollow şaft ve 6 mm ölçüsünde bir Face mount flanşı ve 1/4" ölçüsünde solid şaftlar kullanıma sunulmuştur. Face mount flanşılı model, 6 farklı montaj deliği tasarımı bulunan 2 farklı flanşı ve servo flanşlarla montaj için bir servo somunu sunmaktadır. Hollow şaft uygulamasında üniversal bir tork desteği bulunur, bu destek birden fazla tipik montaj deliği dairesi için kullanılabilir. Tüm modeller kompakt boyutlara ve üniversal bir kablo bağlantısına sahiptir, bu kablo çıkışı, kablonun eksenel veya radyal olarak uygulanmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Üniversal kablo bağlantısı
  • Solid şaftlı face mount flanşı veya blind hollow şaftlı tasarımlar
  • 6 montaj deliği şablonu ve servo somun içeren Face mount flanşı
  • İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/push pull ve Open Collector NPN
  • 10 ile maks. 2.500 arasında hat sayısı mümkün
  • Sıcaklık aralığı: –20 °C ... +85 °C
  • Koruma sınıfı: IP65

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Devir başına palsler0 … 2.500
    Mekanik uygulama

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Blind hollow şaft

    Mil çapı

    6 mm Poyra yayı kanalı

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Bağlantı tipi

    Kablo, 8 telli, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M12, 8 pin, üniversal

    Kablo, 8 telli, erkek konnektörlü, M23, 12 pin, üniversal

    Kablo, 5 telli, üniversal

    İletişim arayüzüArtımlı
    İletişim arayüzü ayrıntısı

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Besleme Gerilimi

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Koruma sınıfıIP65
    Programlanabilir
    Çıkış frekansı≤ 300 kHz
    Çalışma sıcaklığı aralığı

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) 5 mm, 6 mm ve1/4" sıkma penslerini aksesuar olarak ayrıca sipariş edin.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı