Artımsal enkoder

Çok yönlü, kompakt ve esnek - Artımsal Enkoder
Artımsal enkoderler konum, açı ve devir sayıları hakkında bilgiler üretir. Çözünürlük, enkoderin her devir için kumandaya ilettiği devir başına gerçekleşen hat veya pals sayısı ile belirlenir. Güncel pozisyon kumandadan gelen bu palslerin sayılmasıyla tespit edilebilir. Makineyi başlatırken bir referans sürüşü gerekli olabilir.
Filtreleme ölçütü:
11 arama sonucu:
İddialı uygulamalar için yüksek çözünürlüklü, programlanabilir enkoder
- Kompakt yapı derinliği
- 16 bite kadar yüksek çözünürlük
- İsteğe bağlı programlanabilme özelliği: Çıkış gerilimi, sıfır pals pozisyonu, sıfır pals genişliği, pals sayısı ve sayma yönü.
- Bağlantı: radyal veya eksenel kablo bağlantısı, M23 ya da M12 erkek konnektör, eksenel veya radyal.
- Elektrik arayüzleri: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
- Mekanik arayüzler: Face mount flanşı veya servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft
- Remote-Zero-Set mümkün
Yüksek çözünürlüklü artımsal enkoder - dirençli ve programlanabilir
- Paslanmaz çelik gövde, flanş ve mil
- Solid şaft ve blind hollow şaftlı face mount, servo veya kare flanş
- Koruma sınıfı IP67
- 65.536 palsa kadar çözünürlük
- Radyal kablo çıkışı veya M12 erkek konnektör
- Elektriksel arayüzlar: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- Opsiyonel olarak PGT-08-S ve PGT-10-Pro ile programlanabilir
Endüstriyel uygulamalar için sağlam, çok yönlü artımsal encoder
- Çeşitli delik şablonlarına sahip face mount ve servo flanş
- 5/8 inç çapa kadar hollow şaftlar, opsiyonel olarak izolasyonlu, önde ve arkada kelepçe
- 58 mm gövde çapı, kompakt yapı derinliği
- 10.000 palsa kadar hat sayısı
- Kablo bağlantısı, M12 erkek konnektör ve M23 radyal
- 4,5 V DC ... 30 V DC gerilim aralığına sahip TTL/HTL ve TTL arayüzleri
Çok sayıda kullanım için ince ve kompakt artımsal enkoder
- Neredeyse her uygulama için uygun dar ve kompakt tasarım
- Entegre gövde ve üst kapakla birlikte flanş
- Tur başına 50 ile 1.024 arasında pals
- İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/Push Pull ve Open Collector
- Kablo bağlantısı radyal
Fabrikada ayarlı ve serbest programlanabilir artımsal enkoder
- Kompakt 2 inç ve 2,5 inç tasarım
- Devir başına 1 ila 65.536 pals ile tam sayılı çözünürlük
- Bilgisayar bazlı programlama cihazı PGT-08-S ile uyumlu
- Programlanabilir enkoderlerde çözünürlük, sinyal fazı, sıfır pals pozisyonu ve çıkış arayüzü ayrı seçilebilir
- Flanş, hollow şaft ya da blind hollow şaft seçim olanağı
- M12 konnektörlü soket, MS konnektörlü soket ya da serbest kablo ucu seçim olanağı
Zorlu kullanım alanları için sağlam paslanmaz çelik artımsal enkoder
- Paslanmaz çelik tasarım: 303/304 (V2A), 316L (V4A) IP69K çeşit için
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
- Blind hollow şaft veya Face mount flanşlı veya kare flanşlı solid şaft
- Tur başına 5.000’e kadar pals
- Kablo bağlantısı veya M12 erkek konnektör
- Arayüzler: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull
Makine ekseni uygulamaları için çok yönlü programlanabilen enkoder
- Solid veya hollow şaftlı artımsal enkoder
- Çözünürlük, sinyal çıkışı ve sayma yönünün ayarlamak için DIP sviç
- 4,5 V ile 30 V arasında üniversal güç kaynağı
- Enkoder durumu ve çıkış sinyalini görüntülemek için LED'ler
- 4 veya 8 pin döner M12 erkek konnektör veya üniversal kablo
- Opsiyonel olarak direkt enkoder tarafından hata yayını
MultiFit artımsal encoder
- Üniversal kablo bağlantısı
- Solid şaftlı face mount flanşı veya blind hollow şaftlı tasarımlar
- 6 montaj deliği şablonu ve servo somun içeren Face mount flanşı
- İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/push pull ve Open Collector NPN
- 10 ile maks. 2.500 arasında hat sayısı mümkün
- Sıcaklık aralığı: –20 °C ... +85 °C
- Koruma sınıfı: IP65
MultiFit artımsal encoder
- Üniversal kablo bağlantısı
- 8 mm solid şaftlı face mount flanşı
- 2 montaj deliği desenli face mount flanşı, servo oluklar üzerinden servo flanşlar veya üçgen servo flanşlar
- İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/push pull ve Open Collector NPN
- 10 ile maks. 2.500 arasında hat sayısı mümkün
- Sıcaklık aralığı: –20 °C ... +85 °C
- Koruma sınıfı: IP65
Sert ortam koşulları için büyük hollow şaftlı enkoder
- 3,5 ile artımsal enkoder
- Elektriksel arayüzü
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push pull
- 8 … 24 V Open Collector
- 30 mm mil çapı için blind hollow şaft; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m uzunluk ile kablo çıkışı
- Hat sayısı: 120 … 16384
Sağlam, güçlü artımsal encoder
- Kompakt çap
- Sağlam ve hesaplı tasarım
- Arayüzler: Open Collector NPN, TTL/RS-422 veya HTL/push pull.
- Kablo çıkışı üzerinden bağlantı, serbest kablo uçlarıyla radyal veya eksenel kullanılabilir ya da M12 erkek konnektörle kablolama
- Solid şaftlı face mount flanşı
- Kolayca kelepçe halkası montajı sağlayan gövde
- 1 ile maks. 2.048 arasında istenilen hat sayısı mümkün