SICK sensörlerinin ve güvenlik kontrolörlerinin entegrasyonu için taleplerinize göre optimum uyarlanmış araçları sunuyoruz: Cihaz tanımlama dosyaları üzerinden bir jenerik bağlantı, konfigürasyon ve diyagnoz için standartlaştırılmış arayüzler (örn. TCI, FDT/DTM) veya fonksiyon blokları üzerinden PLC programına entegrasyon için:
Fonksiyon Blokları
SICK sensörleri, farklı PLC sistemlerine kolayca, hızlı ve büyük miktarda manüel adaptasyona gerek kalmadan entegre edilebilir. SICK, bu amaçla tüm IO-Link sensörleri ve IP tabanlı neredeyse tüm sensörler için PLC fonksiyon bloklarını indirmenizi sağlıyor.
Her zaman uygun çözüm: SICK’in fonksiyon blokları ile ilgili diğer hususlar
TCI (Tool Calling Interface)
Tool Calling Interface (TCI) bir alan cihazının parametrelenmesi ve teşhisi için mevcut iletişim alt yapısı üzerinden bir aracın çağrılmasını sağlar. TCI, PROFIBUS-kullanıcı organizasyonu (PNO) kapsamında geliştirildi ve PROFIBUS ve PROFINET için kullanıma hazırdır.
SICK firmasının aşağıdaki yazılım araçları TCI’yı destekler:
DTM (Device Type Manger)
FDT/DTM üreticiler üstü bir konsepttir, bu konseptle farklı üretici cihazlarının sadece bir mühendislik aracı ile konfigürasyonları ve teşhisleri yapılabilir. Burada bir DTM (Device Type Manger) bir cihazı temsil eder ve FDT (Field Device Tool) tabanlı bir mühendislik aracına entegre edilebilir.
Sorularınız mı var?
SICK Sensor Blog’da, geleceğe giden yolumuzu belgeliyor ve düşüncelerimizi, inovasyonlarımızı ve başarılarımızı sizinle paylaşıyoruz.