Iletisim
Geri bildirim

Endüstriyel görüntü işlemeye yönelik çözümler

Görüntü işlemede yeni boyutlar

Endüstriyel görüntü işleme çözümleri otomatik denetim ve ölçüm görevleri için idealdir. SICK’in robot kılavuz çözümleri ile kapsamlı 2B ve yol gösterici 3B görüntü işleme portfoyü uzun yıllara dayanan inovatif geliştirmeleri esas almaktadır ve ölçüm, yer tespiti, denetleme ve tanımlama yapılan çeşitli uygulamaların çözümünde dünya çapında kullanılmaktadır.

daha fazla

2B Görüntü İşleme

En kolay kullanım ile yüksek performanslı görüntü işleme

Kalite kontrol, hassas pozisyonlama, hassas ölçümler ve tanımlama için 2B görüntü işleme çözümleri ile verimliliğinizi iyileştirin. Geniş portföyümüz tüm sektörlerdeki zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Ürünler, aynı zamanda özel talepleriniz için son derece kolay biçimde yapılandırılabilir.

daha fazla

3B görüntü işleme

Tüm boyutlarda görüntü işleme zekası

Otomasyon çözümleriniz için yeni bir boyuta geçin ve daha fazla esneklik ve güvenilirlikten yararlanın. Yol gösterici 3B görüntü işleme portföyümüz, güvenilir nesne algılaması ve gerçek form kontrolü sağlarken nesnelerin duruyor olmasına ya da yüksek hızla götürülüyor olmalarına bakılmaksızın doğru boyutlandırılmasını ve hassas biçimde pozisyonlandırılmasını sağlar.

daha fazla

Robot kılavuz

Flexible Automation made Easy

Fabrika otomasyonunda sonraki aşamaya geçin ve SICK’in kullanımı kolay 2B ve 3B robot kılavuz sistemleri ile Robot Vision’ı tam performansta kullanın. Robot teknolojilerinizi, robot otomasyonundaki güncel ve gelecekteki zorluklar için hazır olmaları amacıyla keskin gözler ve zekayla donatarak akıllı hale getiriyoruz. Kullanıcı dostu olması ve güçlü ve güvenilir performans bu noktada ön planda durmaktadır.

daha fazla

SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uyarlanabilen çözümler

Kullanıcı dostu endüstriyel görüntü işleme

Endüstriyel görüntü işleme çözümleri üretim proseslerinizi daha verimli ve rekabet edilebilir kılar. Peki bu çözümler ihtiyaçlarınıza gerçekten tam olarak uygun mu? SICK AppSpace’i temel alarak size işletme taleplerinize özel olarak uyarlanabilen 2B ve 3B görüntü işleme sensörleri sunuyoruz.

daha fazla

Success stories

Müşterilerimizin yaşadıkları zorlukları ve uygulamalarını başarıyla nasıl çözüme kavuşturduğumuzu keşfedin.

daha fazla
Endüstriyel görüntü işlemeye yönelik çözümler
2B Görüntü İşleme
3B görüntü işleme
Robot kılavuz
SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uyarlanabilen çözümler
Success stories

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:
40.0 °C 75.0 °C

40 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 40

3B anlık görüntü - Açık alanda etkili kullanmak için iki göz prensibi
  • Mesafe değerleri: 250 × 496 piksel ve 2D görüntü: 544 × 828 piksel
  • −40 °C ila +75 °C yüksek sıcaklık aralığı
  • Sağlam gövde: Sensör kafası için IP69K
  • 2’si 1 arara çözüm: Saniyede sekizer adet 3D ve 2D görüntü
  • Akılı görüntü işleme: Nesnelerin sınıflandırılması ve pozisyonlarının belirlenmesi
  • Son saatlerin aktivite kaydı mümkündür
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
GigE-Vision standardına göre ultra kompakt, endüstriyel Streaming kameralar
  • Ultra kompakt gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alanlı gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • Vidalanabilir RJ45-GigE arayüzü
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için vidalanabilir Hirose konnektörlü soketi
  • Renkli ve monokrom modeller
  • C-Mount lensler için bağlantı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
GigE-Vision standardına göre sağlam ve yüksek çözünürlüklü Streaming kameralar
  • IP67 koruma sınıfı uyarınca sağlam gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alanlı gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • GigE ara yüzü için M12 konnektörlü soketi
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için M12 konnektörlü soketi
  • Renkli ve monokrom modeller
  • C-Mount lensler için bağlantı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Yükleme taşıyıcılarında 3D parça yer tespiti için robot kılavuz sistemi

  • Hassas ve hızlı parça yeri tespiti
  • Ön kalibrasyonu yapılmış bağımsız cihaz
  • Birleşik 2D ve 3D ölçüm
  • Robot tutucusunun düzeltme değerlerinin hesaplanması
  • Web sunucu tabanlı kullanıcı arayüzü
  • Robotla kolay entegrasyon için araçlar
  • Birden çok cihazın kombinasyonu mümkündür
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yürür bant üzerinde esnek kod okuma
  • 2/4 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişimi frekansı
  • Nesneden nesneye dinamik odak düzeltmesi
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Gelişmiş endüstri çözümleri için hızlı 3D ölçüm ve MultiScan
  • Yüksek hızda ve kalitede hızlı 3D ölçümler
  • 3D formun kontrastını, rengini ve saçılmasını, tümünün aynı anda ölçümünü gerçekleştirmek için MultiScan fonksiyonu
  • 3D olarak 1.536 piksele ve gri skala ve renkli olarak 3.072 piksele kadar sensör çözünürlüğü
  • Konfigürasyon, çalışma mesafesi ve görüş alanında yüksek seviyede esneklik
  • Makine içi 3D kalibrasyonu
  • Gigabit Ethernet ve CameraLink arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek otomasyon için müşterinin taleplerine uygun 3D çözümler
  • Hareketli parçaların 3D, 2D ve profil kontrolü
  • Görüntü işleme, aydınlatma ve analiz, tek bir cihazda birleştirildi
  • SICK AppSpace, programlanabilen 3D kamera
  • Müşterinin taleplerine uygun çözümler için tam esneklik
  • API ve HALCON SICK algoritmaları
  • Fabrikada kalibre edilen 3D veriler
  • Web kullanıcı arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek performanslı 3D’ye giden en hızlı yol
  • Mükemmel 3D performans için SICK’in ROCC teknolojisine sahip CMOS sensörleri
  • Tam formatta 7 kHz’e kadar 3D profiller
  • Garanti edilen görüş alanı konsepti sayesinde kolay devreye alma
  • GigE Vision ve GenICam ile uyumludur
  • Sadece tek bir cihazla doğru 3D, yansıma ve kontrol ışığı ölçümleri
  • Modüler endüstriyel tasarım, IP65/67
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 40

Bir bakışta

Endüstriyel görüntü işleme nedir?

Endüstriyel görüntü işleme çözümleri, makinelerin “görmesini” sağlar, böylece manuel denetim görevleri dijital kameraların kullanımıyla ve fonksiyonlar dijital görüntü işleme ile değiştirilebilir veya tamamlanabilir. Bu teknoloji, çok sayıda sektörde ve uygulamada üretim proseslerinin otomasyonunu sağlar. Endüstriyel görüntü işleme, ürün kalitesinin artırılması ve üretim kazancının, maliyetlerin ve çıkış adedinin iyileştirilmesi noktasında son derece önemli bir teknolojidir.
2B görüntü işleme hangi uygulamalar için uygundur? 2B görüntü işleme, nesne ve özelliklerin çeşitli renkler ya da kontrastlar yardımıyla birbirinden ayrıldığı uygulamalar için idealdir. Teknoloji, ayrıca yüzey yapılarının, şablonların ve kodların doğrulanması için de uygundur.
3B görüntü işleme hangi uygulamalar için uygundur? 3B görüntü işleme ile ayarlanan üçüncü boyut sayesinde bir nesnenin hacim, yükseklik, pozisyon ve gerçek formu hakkında ek bilgiler elde edilir. Teknoloji, ayrıca aynı renk veya aynı şablona sahip nesnelerin ayrılmasını sağlar ve böylece daha güvenilir çözümler sunar.

Endüstriyel görüntü işleme – Öne çıkanlar

Mükemmel 3B performansı 3B kamera Ranger3 3B görüntü işleme çözümleri için standardı belirler ve endüstriyel görüntü işleme alanındaki makine imalatçılarına ve sistem entegratörlerine çok sayıda endüstriyel uygulamada yeni olanaklar sağlar.
Kalite kontrolü ve Deep Learning için küçük sensör Son derece kompakt InspectorP61x, dar montaj alanlarına uyar ve denetim, pozisyonlama ve ölçüm görevleri için kolayca devreye alınabilir. Quality Inspection SensorApp, sensörün teslimat kapsamına dahildir ve Deep-Learning fonksiyonu, lisanslı opsiyon olarak temin edilebilir.
Yüksek performanslı 3D’ye giden en hızlı yol SICK’in yeni Ruler3000 3D kamerası, çok farklı endüstriyel uygulamalar için uygundur. Kamera, şimdiye kadar ulaşılmamış ölçüm hızında yüksek görüntü kalitesi sunar. Garanti edilen görüş alanının konsepti, sorunsuz bir devreye alma olanağı sağlar.

SICK, kullanıma hazır çözüm arıyor ya da özel uyarlamalar istiyor olun fark etmeksizin, endüstriyel görüntü işleme alanındaki tüm taleplerinizi karşılar.

2B Görüntü İşleme

SICK’in 2B görüntü işleme sensörleri çeşitli uygulamalar için son derece kolay biçimde yapılandırılabilir. Ürünler son derece esnektir ve programlandırılabilir genişletme fonksiyonlarına sahiptir, bu fonksiyonlarla en zorlu görev tanımları da rahatça çözülebilir. 2B görüntü işleme alanındaki kapsamlı portföyümüz ile oluşturulan kombinasyon her otomasyon görevi için uygun bir ürünün bulunacağı başka olanaklar sağlar.

Size uygun 2B görüntü işleme çözümünü bulun

3B görüntü işleme

SICK’in 3B görüntü işleme portföyü, güçlü performanslı 3B yüksek hızlı kameralardan bağımsız mod için rahat yapılandırılabilen 3B görüntü işleme sensörlerine kadar geniş bir yelpaze sunar. Kullanılan farklı 3B teknolojiler daima ideal uygulama çözümü sunar.

Size uygun 3B görüntü işleme çözümünü bulun

Robot kılavuz

SICK’in robot kılavuz sistemlerindeki özel otomasyon görevlerinin çözümüne yönelik kapsamlı portföyü güçlü performanslı yüksek çözünürlüklü 3B sistemlerden rahatça yapılandırılabilir bağımsız 2B sistemlere kadar uzanır. Endüstriyel görüntü işleme sistemlerimizi diğerlerinden ayıran entegre esneklik ve modülerlik sayesinde kamera teknolojisinden ve yer tespiti algoritmalarından çeşitli kombinasyonlar yapılabilir. Bu, her uygulama için ideal çözüm sağlar.

Size uygun robot kılavuz çözümünü bulun

Kullanıcı dostu endüstriyel görüntü işleme

SICK AppSpace’i baz alan çözümler, gelecek ve endüstri 4.0 yolunda büyük bir adım atmanıza yardım eder. Peki nasıl? SICK AppSpace ile otomasyon uygulamaları için tamamen yeni ve adaptif çözümler gerçekleştirilebilir.

Size uygun SICK AppSpace çözümünü bulun

Endüstriyel görüntü işleme için ölçeklendirilebilir sistemler

Sensor Integration Machine (SIM), uygulamaların çözümü için yeni olanaklar sunar. SICK sensörleri ve kameralarının verileri birleştirilebilir, değerlendirilebilir, arşivlenebilir ve aktarılabilir.

Size uygun Sensor Integration Machine’i bulun

Endüstriyel görüntü işleme alanında SICK uzmanlığı

SICK, endüstriyel görüntü işleme hizmetleri konusunda geniş bir yelpaze sunar:

  • Danışmanlık ve tasarım
  • Devreye alma ve bakım
  • Servis sözleşmeleri
  • Teknik destek ve eğitimler

İletişime geç

SICK Support Portal

SICK Lifetime Services

Otomatik tanımlama çözümleri mi arıyorsunuz?

RFID, lazer tabanlı sabit barkod okuyucular ve kamera tabanlı kod okuyucular: Tanımlama görevlerini gerçekten verimli şekilde çözmek için bir tür teknolojiden daha fazlasına ihtiyacınız var.

Daha fazlasını öğrenin

Success stories

Müşterilerimizin görevleri ve uygulamaları için başarılı çözümleri nasıl bulduğumuzu keşfedin.

Pick-and-place görevleri için Belt-Picking SensorApp ile 3B yer tespiti

Daha fazlası

Büyük bir başarı – SICK’in parça yer tespit aracı, rastgele dağıtılmış parçaları algılar

Daha fazlası

Robot teknolojileri için sensör çözümleri – Universal Robots ve SICK geleceğe giden yolda

Daha fazlası

Visionary-B 3B asistan sistemi, geri sürüşlerde kazaları önler

daha fazlası

Ranger3 için çelik fabrikasında 3B denetim “hassas bir konu” değil

Daha fazlası

Hava barındırmayan alan istenen reçel kavanozu

daha fazlası

Diğer hikayeler

YouTube videosu: SICK tarafından denetim çözümleri
YouTube: Küçük gövdede devasa 3D performansı
Robot teknolojileri için sensör çözümleri: Göz hizasında işbirliği

Download

Yukarı