Genel bakış
3B anlık görüntü – hassas fabrika otomasyonu için renkli görünümler
SICK'in Visionary-S 3B görüntü işleme sensörleri, yenilikçi 3B anlık görüntü teknolojisi sayesinde, fabrika otomasyonundaki çok sayıda uygulama için tam esneklik sunar. SICK, Stereo görüntü işleme prensibini temel alan Visionary-S çözümleri ile sabit uygulamalar için de ölçüm hassasiyeti ve hıza yönelik en yüksek talepler için çözümler sunar. Visionary-S, yapılandırılmış aydınlatmayı, bir renkli kameranın kendini ispatlamış teknolojisiyle birleştirir ve gerçek zamanlı olarak renkli derinlik görüntüleri gönderir. Güçlü görselleştirme araçları, mevcut programlama dillerinin geniş kapsamda desteklenmesi ve güvenilir 3B ve 2B bilgiler, Visionary-S'yi örn. robot teknolojileri, kurum içi lojistik ve üretimdeki çeşitli kalite güvence görevleri için ideal çözüm hâline getirir.
Bir bakışta
- Saniyede 30 adede kadar derinlik görüntüsü
- Mutlak karanlıkta ve 40 klx'e kadar gün ışığında çalışır
- Çözünürlük: 640 px x 512 px; milimetreden daha az hassasiyette derinlik çözünürlüğü
- Gigabit Ethernet arayüzü üzerinden 3B renk verisi çıkışı
- Sıcaklık aralığı: 0 °C ... 50 °C arası (gövdeye bağlı olarak), koruma sınıfı: IP67
- HDR modu