Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü İşleme
Visionary-B

Açık alanda etkili kullanmak için iki göz ilkeli 3B anlık görüntü

Avantajınız

  • Tek bir kayıtta 120.000 üzerinde mesafe ve yoğunluk değeri
  • Örn. güçlü güneş ışınları, yağmur gibi zorlu dış koşullar için tasarlanmıştır
  • Nesne algılama ve sınıflandırma ile akıllı veri işleme, örn. nesne takibine ve çarpışma uyarısına olanak sağlar
  • Visionary-B PS, programlama arayüzü dahil olmak üzere Gigabit Ethernet aracılığıyla 3D veriler, 2D video görüntüsü ve nesne verileri sunar
  • Visionary-B CV, sürücü kabini için aktif görsel ve sesli uyarı içeren, monitörlü ve kolayca yapılandırılabilen akıllı bir 3D sürücü asistan sistemidir

Genel bakış

Açık alanda etkili kullanmak için iki göz ilkeli 3B anlık görüntü

SICK’in Visionary-B 3B görüntü işleme sensörü, yenilikçi 3D anlık görüntü teknolojisi ve sağlam mekanik tasarımı sayesinde örn. limanlar, şantiyeler veya tarım alanındaki zorlu dış ortamlar için idealdir. Visionary-B, stereokopik prensip tepelinde, her anlık görüntüyle birlikte 3D resimler ve 3D veriler gönderir. Uygulamaya bağlı olarak, komple ham veriler ve akıllı görüntü işleme sisteminin sonuçları, nesne sınıfı sınıflandırması ve pozisyon belirleme formunda aktarılabilir. Visionary-B, monitöre ve canlı görüntüye sahip sürücü asistan sistemi olarak, hızlı şekilde çalışmaya hazır olan ve kritik durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyaran sağlam, kolayca yapılandırılabilen bir 3D çarpışma uyarısı sistemi sunar.

Bir bakışta
  • Mesafe değerleri: 250 × 496 piksel ve 2D görüntü: 544 × 828 piksel
  • −40 °C ila +75 °C yüksek sıcaklık aralığı
  • Sağlam gövde: Sensör kafası için IP69K
  • 2’si 1 arara çözüm: Saniyede sekizer adet 3D ve 2D görüntü
  • Akılı görüntü işleme: Nesnelerin sınıflandırılması ve pozisyonlarının belirlenmesi
  • Son saatlerin aktivite kaydı mümkündür

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Teknoloji3D anlık görüntü, Resim analizi
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP69K, IP67
    Konfigürasyon yazılımıMonitör aracılığıyla / API (C++)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı