Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü İşleme
IVC-3D

This product family will be phased out soon
En basit şekliyle 3D görüntü işleme

Avantajınız

  • IVC-3D ile gelişmiş 3D kontur kontrolleri kolayca ve uygun maliyetle gerçekleştirilebilir
  • Kontrasttan bağımsızdır, uygulaması nesne rengi değişikliği veya kontrast eksikliği durumunda bile sabittir
  • Fabrikada kalibre edilmiştir gerçek zamanlı metrik ölçüm sonuçları sunar
  • IVC bir OPC sunucusuna sahiptir ve PLC'ler, robotlar ve diğer kontrol sistemlerine kolay bağlantı sağlayan Ethernet / IP'yi destekler
  • IVC-3D modu bağımsız olarak çalışır. Konfigürasyondan sonra bilgisayar gerekli değildir.0

Genel bakış

En basit şekliyle 3D görüntü işleme

Çıkış adedini artırmak, üretimi kontrol etmek ve kaliteyi garanti etmek için 3B görüntü işleme sensörü IVC-3D nesnelerin denetimi, pozisyonlaması ve ölçümü için kullanılır. Daha önce zorlu kamera ve aydınlatma teknolojisine dayanan uygulamalar,dünya çapında ilk 3B görüntü işleme sensörü ile çözülebilir. Önceden kalibre edilmiş IVC-3D, görüntü yakalama, aydınlatma ve analiz işlemlerini tek bir kamera içinde birleştirir. Lazer nirengisi sayesinde IVC-3D üç boyutlu olarak algılayabilir. Yüzey hasarının tespiti araç yardımıyla görüntü çekme sırasında, kontrasttan ve renkten, yükseklik, hacim ve kontur ölçümlerinden bağımsız olarak gerçekleşir. Böylece eskiden zor yapılan ölçüm görevleri artık kolaylıkla çözülebilir. IVC-3D kolayca bilgisayarda kullanıcı arayüzü üzerinden konfigüre edilebilir ve seri bağlantı noktaları ve EtherNet/IP arayüzlerine sahiptir. IVC-3D'nin konfigürasyonundan sonra, artık bir bilgisayar gerekli değildir.

Bir bakışta
  • Gelişmiş 3D görüntüleme kolaylaştırır
  • Nesnenin kontrastından veya renginden bağımsızdır
  • Hızlı uygulama geliştirme için kolay kullanımlı grafik kullanım yüzeyi
  • SPS, robot ve diğer kontrollerin kolay bağlantısı örn. EtherNet/IP ya da OPC yolu ile
  • Saniye başına 5000 profil alımı
  • Endüstriye uygun sağlam metal gövde

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama / resim tekrarlama hızı5.000 3D profil(ler)i
    Işık kaynağıGörünebilir kırmızı ışık (Lazer, 658 nm, ± 15 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Konfigürasyon yazılımıIVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    Seri✔ , RS-422, RS-485, enkoder (RS-422)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı