3B Görüntü İşleme
Ranger3

Küçük gövdede devasa 3D performansı

Avantajınız

  • Benzersiz CMOS sensörü, hızlı 3D ölçümler sayesinde yüksek bir çıkış adedine olanak sağlar
  • Koru ve açık renkli yüzeylerde güvenilir ve doğru ölçümler, esnek üretimi ve Endüstri 4.0 uygulamasını kolaylaştırır
  • Yüksek ışık duyarlılığı, daha yüksek lazer gücü olmadan 3D denetime olanak sağlar
  • Çok sayıda nesne için doğru form, hacim ve pozisyon ölçümleri, daha yüksek bir ürün kalitesi elde edilmesine katkıda bulunur
  • GigE Vision ve GenICam standartlarına göre yazılım entegrasyonu
  • Kompakt gövde, ProFlex Front, endüstriyel soket bağlantıları ve 4Dpro aksesuarlar sayesinde kolay mekanik entegrasyon

Genel bakış

Küçük gövdede devasa 3D performansı

En yeni nesil Ranger3 Streaming kameraları, yüksek ölçüm hassasiyetleri ve şimdiye kadar ulaşılamayan ölçüm hızları sayesinde çok geniş bir talep yelpazesi yapılandırılabilir. Benzersiz, zorlu görüntü işleme görevleri için özel olarak geliştirilen 3D sensör olarak Ranger3, dünya genelindeki kontrol sistemleri için ideal anahtar bileşendir. Kamera, kontrasto veya renginden bağımsız olarak bir nesnenin gerçek 3D formunu belirler ve bu sayede çok sayıda ürünün yüksek kaliteye sahip olmasına katkıda bulunur. GigE Vision ve GenICam standartlarıyla uyumluluk, uygun maliyetli entegrasyonu garanti eder. Ranger3, küçük gövdelerde devasa 3D performansı sunar.

Bir bakışta
  • Mükemmel 3D performans için SICK’in ROCC teknolojisine sahip CMOS sensörleri
  • 15,4 Megapiksel/saniyeye kadar işleme.
  • Tam formatta 7 kHz’de 3D profiller
  • Sensör çözünürlüğü: maks. 2.560 x 832 px
  • GigE Vision ve GenICam ile uyumludur
  • 3D, yansıma ve kontrol ışığı ölçümü bir cihazda
  • Endüstriyel gövde, IP65/67 koruma sınıfına göre opsiyonel

 

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Avantajlar

Yüksek hızlı 3D için yeni bir ölçek

SICK’in CMOS-3D sensörü.
Ranger3 ile hızlı ve hassas form, hacim ve pozisyon ölçümleri
ROCC teknolojisi (Rapid On-Chip Calculation) sayesinde mükemmel 3D performansı.

Novitec Co. Ltd., Güney Kore Yönetici Müdürü JunYoun Lee: “Ranger3, teknolojik bir boyut atlamanın 3B görüntü işleme için nasıl yeni olanaklar ve pazarlar açabileceğini gösteren etkileyici bir kamera”.

Çok çeşitli endüstri dallar için değer yaratma

3D kameralarla ek olarak yükseklik ve form ölçüm verileri elde edilebiliyor. Bu veriler, çok sayıda endüstriyel görüntü işleme uygulamasında belirleyici öneme sahip. SICK’in Ranger Streaming kameraları dünya genelinde örn. elektronik, ahşap, robot görüntü işleme, plastik, kauçuk veya gıda endüstrisi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. SICK, Ranger3’ün lansmanı ile şirketlerin kalite güvencesi ve üretim çıkış adedi konularında performanslarını daha da arttırabilmeleri için

gerekli temeli sağladı.

Ultra hızlı 3D denetim – Sollama şeridinde Ranger3 ile.
Ranger3’in yüksek ışık hassasiyeti sayesinde, artık lastikler gibi çok karanlık malzemelerde de doğru ve hızlı şekilde denetlenebiliyor.
SICk2in yeni 3D Streaming kamerası sayesinde elektronik alanında belirgin şekilde daha yüksek çıkış adedi.

Yeni Ranger3 Streaming kameralarla sadece aşama kaydetmenin ötesinde, proseslerinizin hızını daha da yükseltebilirsiniz. Bu sayede, görüntü işleme alanındaki makine imalatçılarına ve sistem entegratörlerine geniş bir uygulama yelpazesinde ilginç yeni olanaklar açılıyor.

ProFlex – lens ve filtre için akıllı montaj sistemleri

ProFlex konsepti, aralarında geniş bir lens yelpazesi, IP65 veya IP67 koruma sınıfına sahip lens koruma kapağı, değiştirilebilen dişli filtreler ve çeşitli Schleimpflug adaptörleri olan, değiştirilebilir modüller içerir. Bu sayede, Ranger3’ün odak genişliği her özel kuruluma uyarlanabilir ve uygun şekilde optimize edilebilir. Bu sayede, ilgili nesneye her zaman tüm yüksekliğinde mükemmel şekilde odaklanma garanti edilir.
Ran’ün ProFlex konsepti, kolay kuruluma ve kompakt kameranın ilgili gerekliliklere adapte edilmesine olanak sağlar.
Schleimpflug adaptörü, lensi optimum bir açıda hizalar ve mükemmel düzeyde net kayıtlar yapılmasını sağlar.
IP65 veya IP67 koruma sınıfına sahip lens koruma kapağı sayesinde, kamera zorlu ortamlarda kullanılabilir.

SICK’in yenilikçi ProFLex konsepti, kolay sistem kurulumu için akıllı bir çözümdür.

SICK Ömür Boyu Servis

SICK servisleri, makinelerin ve tesislerin verimliliğini arttırır, genel anlamda insanların güvenliğini arttırır, sürdürülebilir ekonominin temelini oluşturur ve yatırım mallarının korunmasını sağlar. SICK, gerçek danışmanlık hizmetinin yanında, tasarım ve devreye alma sırasında ve ayrınca çalışma devam ederken doğrudan yerinde destek sağlar.

Servis yelpazesi, diğerlerinin yanı sıra bakım ve denetim, performans kontrolünden modernizasyon ve donanım iyileştirmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Modüler ve kişiye özel olarak tasarlanan servis sözleşmeleri, tesislerin kullanım süresini ve bununla birlikte uygunluğunu arttırır. Sensörler ve sistemler sayesinde arızalar ve sınır değer aşımları her an algılanabilir.

Danışmanlık ve tasarım Ürün, entegrasyonu ve uygulamanın kendisi için uygulamaya özel danışmanlık.
Devreye alma ve bakım Eğitimli bir SICK servis teknisyeni tarafından tekniğe uygun devreye alma ve bakım sayesinde uygulama optimizasyonu sağlanmış ve kalıcı.
Servis sözleşmeleri Uzatılmış garanti, SICK Remote Service, 24 saat yardım masası, bakım, uygunluk garantileri ve diğer modüler bileşenler, istek üzerine kişiye özel olarak birleştirilebilir.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Teknoloji3B çizgisel tarama
    Tarama / resim tekrarlama hızı1.500 3D profil(ler)i ... 46.000 3D profil(ler)i, AOI’de, tam format
    Kontrol ışığı ölçümü
    Yansıma ölçümü
    3D ölçüm
    Işık kaynağı
    Dahili aydınlatmaAksesuar olarak ayrı sipariş edilir
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP20, IP65, IP67
    Konfigürasyon yazılımıRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download