Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü İşleme
Ranger

Gelişmiş endüstri çözümleri için hızlı 3D ölçüm ve MultiScan

Avantajınız

  • Yüksek hız ve çözünürlük ile gerçekleştirilen ölçümler üretimde çıkış adedini artırır. Buna rağmen üretim kalitesini garanti etmek için küçük ayrıntılar bile tespit edilir.
  • Nesnenin yüksekliğinden veya renginden bağımsız olarak 3D şekilde boyutunun ve pozisyonunun kesin ölçümleri ile güvenilir çözümler
  • Makine içinin 3D kalibrasyon konsepti ile bağlantılı olarak görüş alanı içinde yüksek seviyede esneklik sayesinde milimetrelik ölçümler sağlar
  • Benzersiz MultiScan teknolojisi ile tek bir kamera, birkaç kameranın görevini gerçekleştirebilir. Entegrasyon, bakım ve aksesuarlar için uygun maliyetli çözümler oluşturmak üzere maliyet azaltımı.
  • Ranger çok yönlülüğü ve esnekliği kamerayı zorlu görevler için güvenli bir seçim haline getirir

Genel bakış

Gelişmiş endüstri çözümleri için hızlı 3D ölçüm ve MultiScan

Ranger kameralar yüksek seviyede esneklik sağlar ve farklı ihtiyaçlar için konfigüre edilebilir. Kamera yüksek seviyede 3D ölçüm hızı, veri kalitesi ve esnek MultiScan fonksiyonu ile dünya çapında test sistemlerinde ana resim işleme bileşeni olarak hizmet vermektedir. Ranger kameralar nesnelerin gerçek 3D şeklini, nesnenin kontrastından veya renginden bağımsız olarak ayıklar. Bu form yükseklik ve hacim ölçümü, form kusurlarını bulma ve kalite sınıflandırması veya boyuta göre ayırma yapmak için kullanılabilir. Eşsiz MultiScan konsepti ile kontrast, parlaklık ve lazer saçılması gibi çeşitli özelliklerin tümü aynı anda ölçülebilir! Tüm bilgilerin sunulabilmesi için sadece bir Ranger kamera yeterli olduğundan güvenli kararların alınabilmesi ve daha düşük maliyetli çözümlerin elde edilebilmesi sağlanır.

Bir bakışta
  • Yüksek hızda ve kalitede hızlı 3D ölçümler
  • 3D formun kontrastını, rengini ve saçılmasını, tümünün aynı anda ölçümünü gerçekleştirmek için MultiScan fonksiyonu
  • 3D olarak 1.536 piksele ve gri skala ve renkli olarak 3.072 piksele kadar sensör çözünürlüğü
  • Konfigürasyon, çalışma mesafesi ve görüş alanında yüksek seviyede esneklik
  • Makine içi 3D kalibrasyonu
  • Gigabit Ethernet ve CameraLink arayüzü

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TeknolojiMultiScan / MultiScan / Renk
    Tarama / resim tekrarlama hızı1.000 3D profil(ler)i ... 35.000 3D profil(ler)i
    Gri değer testleri– / ✔
    Renk testleriKırmızı / yeşil / Mavi / Tek renkli resim (IR bölümü olmadan) / kırmızı / yeşil / Mavi / Tek renkli resim (IR bölümü olmadan) / yakın kızılötesi (yakl. 750 nm ... 950 nm)
    Kontrol ışığı ölçümü– / ✔
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP20
    Konfigürasyon yazılımıRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Seri✔ , RS-422, Enkoder
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı