Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü İşleme
picoCam

Ultra kompakt, GigE ara yüzlü endüstriyel dijital kameralar

Avantajınız

  • picoCam ailesi, karmaşık görüntü işleme görevlerinin desteklenmesinde Sensor Integration Machine'de (SIM) kullanım için idealdir
  • Multikamera uygulamaları için ideal, örn. SIM'de çok sayıda picoCam'ler
  • PoE sayesinde sadece tek bir bağlantı kablosu üzerinden kolay çalışma
  • En dar alanlarda bile güvenilir
  • SICK tarafından Windows için I2D yazılım Suite üzerinden sezgisel kullanım
  • Önceden üretilmiş kablolar sayesinde SIM'de kolayca tak ve çalıştır kurulumu
  • C-Mount lenslerde büyük seçim imkanı mevcut

Genel bakış

Ultra kompakt, GigE ara yüzlü endüstriyel dijital kameralar

Görüntü akışı kamera ailesi picoCam dar yer koşullarına sahip uygulamalar için uygundur. Endüstriyel çevrede kullanıma yönelik picoCam, endüstriyel görüntü işleme standardı olan vidalanabilir bir RJ45-GigE ara yüzüne ve ayrıca gerilim kaynağı ve tetikleme sinyalleri için endüstriye uygun konnektörlü soketlere sahiptir. Alternatif olarak Power over Ethernet (PoE) üzerinden sadece maks. 100 m uzunluğunda bir kablo ile çalışma mümkündür. picoCam, 1, 2 veya 4 mega piksel çözünürlük ile renkli, tek renkli resim ve opsiyonel olarak NIR değişkeni olarak temin edilebilir. CMOS görüntü sensörleri Global-Shutter teknolojisini kullanır ve çoklu görüntü kesitleri (AOI) sağlar. Dahili 60-MB hafızasında görüntü kaydı ve aktarımı ayrılır ve bu sayede Multikamera uygulamaları desteklenir.

Bir bakışta
  • Ultra kompakt gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alan gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • Vidalanabilir RJ45-GigE ara yüzü
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için vidalanabilir Hirose konnektörlü soketi
  • Renkli, tek renkli resim ve NIR değişkenleri
  • C-Mount lensler için bağlantı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör

    CMOS tek renk

    CMOS Color

    CMOS tek renk NIR

    Sensör çözünürlüğü

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    1.936 px x 1.216 px (2,35 Mpixel, 16:10, 2 MP)

    2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP)

    Lens arabirimiC-Mount
    Optik format

    1/1,8"

    1/1,2"

    1″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Konfigürasyon yazılımıI2D Software Suite
    Boyutlar40,5 mm x 29 mm x 29 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı