Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü İşleme
InspectorP Rack Fine Positioning

Tek ve çift raf depolamada hassas pozisyonlama

Avantajınız

  • Yüksek oranda hassas pozisyonlama, kompakt raf tasarımına ve maksimum depo kapasitesine olanak sağlar.
  • Çift derinlikli raf depolamasında tek bir sensörle yakın ve uzak bölge desteği
  • Donanım uyarlamaları olmadan kolay mekanik entegrasyon için kompakt, ön yapılandırması yapılandırılabilen bağımsız cihaz
  • Çeşitli bağlantı seçenekleri sayesinde esnek sistem entegrasyonu
  • Akıllı donanım fonksiyonları ve sezgisel Web-GUI sayesinde minimum eğitim maliyeti
  • Kirlenme veya yansıma gibi zor koşullarda da basit deliklerle pozisyonlama mümkündür
  • Zor ulaşılan kurulumlarda görüntü izleme ve kaydetme

Genel bakış

Tek ve çift raf depolamada hassas pozisyonlama

InspectorP Rack Fine Positioning, depolama sistemlerinin x ve y yönünde hassas pozisyonlamasına yönelik, kullanımı kolay ve esnek bir görüntü işleme sensörüdür. Geniş ölçüm mesafesi, yakın ve uzak bölge için bir sensör kullanılarak çift derinlikli bir raf depolamasına olanak sağlar. Kirlenme veya yansıma gibi zor koşullar altında da delikler veya reflektörler yardımıyla rafların yeri güvenilir şekilde tespit edilir. InspectorP Rack Fine Positioning, basit bir tak ve çalıştır fonksiyonu sunar ve ön montajı yapılmış aydınlatma, ön odaklaması yapılmış optik ve ön kurulumu yapılmış yazılım sayesinde hemen kullanıma hazırdır.

Bir bakışta
  • Bir cihazla tek derinlikli ve çift derinlikli raf depolama
  • Kullanıcı dostu Web arayüzü
  • PROFINET ve dijital çıkış
  • IP67 koruyucu başlık dahil sağlam metal gövde
  • LED’ler, lazerli hizalama, cihaz üzerindeki tuşlar ve opsiyonel MicroSD hafıza kartı
  • Ön montajı yapılmış, ön odaklaması yapılmış ve ön parametrelendirilmiş
  • Görüntü verilerine erişim

 

Press Release

Press Release (.docx)

SICK ile başarılı görüntü işleme
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK ile başarılı görüntü işleme
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK ile başarılı görüntü işleme

SICK AppSpace sayesinde özel ve kolay yapılandırılabilen 2B ve 3B görüntü işleme

Daha fazlasını öğrenin

Avantajlar

Yüksek oranda hassas pozisyonlama, kompakt raf tasarımına ve maksimum depo kapasitesine olanak sağlar.

InspectorP Rack Fine Positioning, basit bir tak ve çalıştır fonksiyonu sunar ve ön montajı yapılmış aydınlatma, ön odaklaması yapılmış optik ve ön kurulumu yapılmış yazılım sayesinde hemen kullanıma hazırdır.

Kirlenme veya yansıma gibi zor koşullarda da basit deliklerle pozisyonlama mümkündür.

Akıllı donanım fonksiyonları ve sezgisel Web-GUI sayesinde minimum eğitim maliyeti.

InspectorP Rack Fine Positioning, depolama sistemlerinin hassas pozisyonlamasına yönelik, kullanımı kolay ve esnek bir görüntü işleme sensörüdür.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    GörevPozisyonlama
    SensörCMOS matris sensörü, gri ton değeri
    Sensör çözünürlüğü1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    OdakSabit odak
    Optik format1/1,8"
    Operatör arayüzüWeb arayüzü
    Çalışma elemanları2 tuş
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    Konfigürasyon yazılımıWeb arayüzü, PLC arayüzü
    Boyutlar108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) Lens ve koruyucu başlık dahil.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı