Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü İşleme
midiCam

GigE ara yüzlü sağlam endüstri uyumlu akış kameraları

Avantajınız

  • midiCam ailesi, karmaşık görüntü işleme görevlerinin desteklenmesiyle Sensor Integration Machine'de (SIM) kullanım için idealdir
  • Multikamera uygulamaları için ideal, örn. SIM'de çok sayıda midiCam'ler
  • PoE sayesinde sadece tek bir bağlantı kablosu üzerinden kolay çalışma
  • Zorlu endüstri ortamlarında sağlamlık ve koruma sınıfı IP 67 talep edilen her yerde güvenilir kullanım
  • SICK tarafından Windows için I2D yazılım Suite üzerinden sezgisel kullanım
  • Önceden üretilmiş kablolar sayesinde SIM'de kolayca tak ve çalıştır kurulumu
  • C-Mount lenslerde büyük seçim imkanı mevcut

Genel bakış

GigE ara yüzlü sağlam endüstri uyumlu akış kameraları

Görüntü akışı kamera ailesi midiCam, koruma sınıfı IP 67 ile zorlu endüstri ortamlarında kullanım için idealdir. Bunun için midiCam, endüstriyel görüntü işleme standardı olan bir M12-GigE ara yüzüne ve ayrıca gerilim kaynağı ve tetikleme sinyalleri için endüstriye uygun M12 bağlantılara sahiptir. Alternatif olarak Power over Ethernet (PoE) üzerinden sadece maks. 100 m uzunluğunda bir kablo ile çalışma mümkündür. midiCam, 1 veya 2 mega piksel çözünürlük ile renkli, tek renkli resim ve opsiyonel olarak NIR değişkeni olarak temin edilebilir. CMOS görüntü sensörleri Global-Shutter teknolojisini kullanır ve çoklu görüntü kesitleri (AOI) sağlar. Dahili 60-MB hafızasında görüntü kaydı ve aktarımı ayrılır ve bu sayede Multikamera uygulamaları desteklenir.

Bir bakışta
  • Koruma sınıfı IP 67 uyarınca sağlam gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alan gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • GigE ara yüzü için M12 konnektörlü soketi
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için M12 konnektörlü soketi
  • Renkli, tek renkli resim ve NIR değişkenleri
  • C-Mount lensler için bağlantı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör

    CMOS tek renk

    CMOS Color

    CMOS tek renk NIR

    Sensör çözünürlüğü

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    Lens arabirimiC-Mount
    Optik format1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Konfigürasyon yazılımıI2D Software Suite
    Boyutlar44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı