Iletisim
Geri bildirim

Manyetik yaklaşım sensörleri

En küçük gövde yapısında en uzun algılama mesafelerine sahip manyetik yaklaşım sensörleri

SICK firması, metrik (MM) ve kare şeklindeki (MQ) gövde yapılarında geniş bir manyetik yaklaşım sensörü yelpazesi sunuyor. Manyetik yaklaşım sensörleri sorunsuz bir şekilde uzun algılama mesafelerine ulaşabilir, malzemelerin arkasındaki manyetik cisimleri güvenilir ve hassas bir şekilde tespit edebilir. Mıknatısların daha küçük olması sayesinde yepyeni uygulama imkanları elde edilebilir. MM sensörlerinin NAMUR modeli, patlayıcı ortamlarda kullanım için bu eksiksiz seriyi tamamlar. MQ sensörleri, manyetik bir yaklaşım sensörünün tüm avantajlarını az yer kaplayan plastik bir gövde içinde sunar. Manyetik yaklaşım sensörleri zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır: tozdan, sıcaktan ve sarsıntılardan etkilenmezler. Diğer sensörlerin teknolojilerinin sınırlarına dayandığı durumlar da tipik uygulama alanları arasında bulunur.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi MM
Metrik gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri
  • Gövde yapıları: M8 ila M18
  • Algılama mesafeleri: 120 mm'ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +75 °C arasında
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan malzemelerin arkasından sürekli mıknatısları algılar
  • Sürekli mıknatıs yüksek sıcaklık alanına ve sensör de arkasındaki ısı izolasyonlu alana yerleştirilerek yüksek sıcaklıklı uygulamalar çözüme kavuşturulur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MM Namur
NAMUR model metrik gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri
  • Gövde yapıları: M12 ila M18
  • Algılama mesafeleri: 120 mm'ye kadar
  • Elektriksel tasarım: NAMUR
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +70 °C arasında
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan malzemelerin arkasından sürekli mıknatısları algılar
  • Patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik NAMUR modeli
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MQ
Köşeli gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri
  • Gövde yapısı: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Algılama mesafeleri: 60 mm'ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +75 °C arasında
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan malzemelerin arkasından sürekli mıknatısları algılar
  • Sürekli mıknatıs yüksek sıcaklık alanına ve sensör de arkasındaki ısı izolasyonlu alana yerleştirilerek yüksek sıcaklıklı uygulamalar çözüme kavuşturulur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı