Kapasitif yaklaşım sensörleri

Bazen insan sadece bir yüzeyin altında neyin saklandığını merak eder. Örneğin bir duvarın ardında, depolama haznesinin içinde, bir konteynerde veya bir kapağın ardında ne olduğunu bilmek ister. Dolum seviyesi ve besleme kontrolü, kapasitif yaklaşım sensörlerinin etkinlik alanıdır. İster kağıt veya ahşap gibi katı bir malzeme, isterse tanecik veya sıvı olsun; hiç fark etmez. Üretim sürecindeki ve son kontrolü yapılan şeylerin durumunu güvenilir bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kapağın ardında bir şey mi var? Doldurulması tamamlanan ambalaj gerçekten dolu mu? Haznede ne kadar boya kaldı? Kapasitif yaklaşım sensörleri için bunlar basit sorular. SICK marka kapasitif yaklaşım sensörleri, her zaman olayın gerçekleştiği noktada bulunur. 1 ve 25 mm arasında değişen algılama mesafeleri, neredeyse her türlü durumda monte edilebilmesini sağlar ve sensörleri geniş bir uygulama yelpazesi için fazlasıyla esnek kullanılabilir hale getirir. Bu sensörlerin arızalardan etkilenmediğini de unutmamak gerekir. Havadaki kir, toz ve püskürtülmüş taneciklerin etkisi elektromanyetik etkiler kadar azdır. Çok farklı sektörlerde kullanılmaları şaşılacak bir şey değil. Gıda endüstrisinde, otomotiv montajında, konveyör ve depolama teknolojilerinde kullanılırlar.
4 arama sonucu:
- Köşeli gövde
- Tozları, tanecikleri, sıvıları ve katı maddeleri algılar
- En üst düzey elekromanyetik uyumluluk parazit dayanımı
- Elektriksel tasarım: DC 4 telli
- Gerilim kaynağı: DC 10 V ... 36 V
- Kısa devre koruması (senkronize)
- Yer tasarrufu sağlayan sağlam gövde, koruma sınıfı: IP67, IP68, IP69K
- Çıkış sinyali: 100 mA, Çıkış türü ve fonksiyonu seçilebilir: PNP/NPN, normalde açık/normalde kapalı
- Gerilim kaynağı ve çıkış sinyalinin bildirilmesi için iki LED
- Kablo ve M8 erkek konnektörlü kablo
- Birlikte verilen montaj braketi
- CULus onayı
- Ecolab sertifikalı
- Gövde yapısı M12, M18 ve M30 şeklinde silindirik gövde
- Tozları, tanecikleri, sıvıları ve katı maddeleri algılar
- Yüksek elekromanyetik uyumluluk
- Elektriksel tasarım: DC 2 ve 4 telli
- Gerilim kaynağı: DC 10 V ila DC 36 V
- Görsel ayar göstergesi
- Algılama mesafeleri 25 mm'ye kadar
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 68, IP 69 K
- M18 - metrik gövde
- Tozları, tanecikleri, sıvıları ve katı maddeleri algılar
- En üst düzey elekromanyetik uyumluluk parazit dayanımı
- Elektriksel tasarım: DC 4 telli
- Gerilim kaynağı: DC 10 V ... 36 V
- Kısa devre koruması (senkronize)
- PTFE gövde malzemesi
- Koruma sınıfı IP 67