Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
SAM

Pals denetiminin kolay ve akıllı yolu

Avantajınız

  • Devir değişiklikleri devirden bağımsız algılanır
  • Piyasada standart olarak kullanılan devir bekçilerine kıyasla devir değişimleri daha hızlı algılanır
  • Hız değiştirildiğinde yeniden ayarlanması gerekmez
  • Yazılım üzerinden hassas ve konforlu bir şekilde ayarlanır
  • IO-Link sayesinde PLC'den kolay veri erişimi
  • Zaman alan çalıştırma baypası parametrelerini ayrı ayrı belirleme işine gerek kalmaz
  • Ayarlanabilir devir sınırları sayesinde (histerezis) sağlam çıkış sinyali
  • PLC'de pahalı sayaç kartları kullanılması gerekmez

Genel bakış

Pals denetiminin kolay ve akıllı yolu

SAM sensörü, ilave IO-Link arayüzüyle pals denetiminin kolay ve akıllı yoludur. SAM, klasik pals denetleyici veya devirden bağımsız yeni denetleme fonksiyonuna sahip yenilikçi ivme denetleyici olarak kullanılabilir. SAM, tercihe bağlı olarak ayarlanabilen bir pals frekansının veya gecikmenin altında kalınıp kalınmadığını denetler ve bir anahtarlama sinyaliyle bunu bildirir. Hızlı tepki süreleri, dakikada 12.000 palse varan bir denetleme aralığı ve akıllı çalıştırma baypasıyla SAM yeni standart haline gelmiştir ve devreye alma ile uygulama alanları konularında devrim niteliğindedir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M18 ve M30
  • 10 mm'ye kadar düz kafa algılama mesafeleri
  • Pals ve ivme izleme
  • İzleme alanı: 6 ila 12.000 pals/dak ve 0,1 ila 2 pals/s²
  • Anahtarlama ve pals çıkışı
  • Akıllı çalıştırma baypası
  • İki sınır değer ile esnek bir şekilde ayarlanabilen devir aralığı
  • Esnek sensör ayarları, görüntüleme, genişletilmiş diyagnoz ve IO-Link ile görselleştirme

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 18 mm / Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn7 mm / 10 mm
    Gövde malzemesiPirinç(Sarı)
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı