Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQY

Sanayide kullanım için ince köşeli gövde yapısı

Avantajınız

  • Alanın kritik öneme sahip olduğu uygulamalarda sorunsuz montaj
  • Hızlı yükleme/boşaltma ve montaj işlemleri güvenli bir şekilde tespit edilir
  • Basit ve hızlı montaj
  • İnce gövde yapısı sayesinde yüksek konstrüktif serbestlik derecesi

Genel bakış

Sanayide kullanım için ince köşeli gövde yapısı

5 mm x 5 mm veya 8 mm x 8 mm ince dış ölçülerle IQY sensörler 4 mm'ye kadar algılama mesafesi ve böylece dar alanda yüksek performansa sahip. Lineer birimlerin kolay entegrasyonu veya dar montaj alanları sorun yaratmaz. En modern SICK-ASIC teknolojisi, yenilikçi Hotmelt-Verguss ve çepeçevre görünümlü algılama durum göstergesi modern yükleme/boşaltma ve otomasyon görevlerinin çözümünü kolaylaştırır ve böylece maksimum proses güvenliği sağlar. VISTAL® veya metal gövdeden olsun, IQY ürün ailesinin sensörleri her türlü zorlu görevi kolayca yerine getirir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: 5 mm x 5 mm x 25 mm veya 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 0,8 mm ila 4 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67 veya IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +75 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • 270° algılama durum göstergesi ile ince gövde yapısı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Algılama mesafesi Sn0,8 mm ... 4 mm
    Gövde malzemesiPlastik / Pirinç(Sarı)
    Koruma sınıfıIP67 / IP68 / IP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı