Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQV

Sanayide kullanım için yassı köşeli gövde yapısı

Avantajınız

  • Fazlasıyla sağlam ve uzun ömürlüdür
  • Alanın kritik önem taşıdığı uygulamalara uygundur
  • Makine hiçbir kısıtlama olmadan tasarlanabilir
  • Yassı gövde yapısı sayesinde yüksek konstrüktif serbestlik derecesi
  • Yüksek sıkma torku ile güvenli şekilde monte edilebilir

Genel bakış

Sanayide kullanım için yassı köşeli gövde yapısı

Yer dar olduğunda, IQV sensörlerinin yassı gövde yapıları ilk tercihtir. Düşük gövde yükseklikleri sayesinde alanının kritik önem taşıdığı uygulamalara kolayca entegre edilebilir ve makine tasarımında yüksek bir serbestlik derecesi sağlar. 7 mm'ye varan uzun algılama mesafeleri, ustalık isteyen tespit işlemlerini dahi çocuk oyununa çevirir. Sadece sağlam metal gövdesi değil yüksek sıkma torku sayesinde de yassı gövde yapıları montaj uzmanlarının tutkusu haline geliyor.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: 20 mm x 32 mm x 8 mm veya 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 5 mm ila 7 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Metal gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Sağlam metalden yassı gövde

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Algılama mesafesi Sn7 mm / 5 mm
    Gövde malzemesiBasınçlı çinko döküm / Alüminyum
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı