Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQM

Sanayide kullanım için köşeli gövdeye sahip minyatür sensörler

Avantajınız

  • Az yapı alanı olan uygulamalarda kolayca montaj
  • Hızlı yükleme/boşaltma ve montaj işlemleri güvenli bir şekilde tespit edilir
  • Hassas anahtarlama ve yüksek pozisyonlama hassasiyeti
  • Asgari montaj yüksekliği sayesinde makine tasarımında büyük özgürlük
  • Düşük ağırlık dinamik yükleme/boşaltma işlemlerinde yüksek hızlanmalara izin verir
  • Sadece bir vida ile hızlı ve güvenilir montaj

Genel bakış

Sanayide kullanım için köşeli gövdeye sahip minyatür sensörler

Köşeli minyatür gövdeye sahip IGM sensörler yerden mükemmel şekilde tasarruf eder. Minimum 4,7 mm'lik asgari montaj yüksekliği ve entegre elektroniği sayesinde yeni standartlar belirler ve yapı gruplarının ve makinelerin minyatürleştirilmesine katkıda bulunur. 3 mm'ye varan uzun algılama mesafeleri, zorlu uygulamalarda dahi güvenli pozisyon sorgulamaları sağlar. IQM sensörler, sadece bir vida ile kalıcı, hızlı ve zamandan tasarruf ederek monte edilir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: 8 mm x 16 mm x 4 mm veya 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 1,5 mm ila 3 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Plastik gövde
  • Düz, yerden tasarruf eden ve hafif gövde yapısı

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Algılama mesafesi Sn1,5 mm / 3 mm
    Gövde malzemesiPlastik
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı