Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQL

Sanayide kullanım için büyük köşeli gövde yapısı

Avantajınız

  • Makine kullanılabilirliğini artırır
  • Mekanik hasarı azaltır
  • Çalışma süresinin daha uzun olması sayesinde maliyet düşüşü
  • Hızlı ve kolay kurulum

Genel bakış

Sanayide kullanım için büyük köşeli gövde yapısı

60 mm'ye kadar ayarlanabilir algılama mesafesi ile IQL ürün ailesinin sensörleri maksimum derecede algılama konforu sunar. Kablo sistemli programlanabilir kilitleyici/açıcı çıkış fonksiyonu sayesinde yeni ve mevcut uygulamaların maliyeti düşer. Yukarıdan montaj ve büyütülmüş algılama mesafesi sayesinde IQL sensörler özellikle araba endüstrisi veya depolama ve taşıma teknolojisinde mevcut olduğu gibi komple zemine gömülü montajlar için uygundur. Ama diğer uygulamalar için de sensörler IQL ilk seçimdir.

Bir bakışta
  • Gövde formu: 80 mm x 80 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 50 mm ila 60 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli veya AC/DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 65 veya IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +80 °C
  • Plastik gövde
  • Açma veya kapama fonksiyonu programlanabilir
  • Algılama mesafesi potansiyometre üzerinden ayarlanabilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    80 mm x 105 mm x 40 mm

    80 mm x 92 mm x 40 mm

    Algılama mesafesi Sn60 mm / 50 mm
    Gövde malzemesiPlastik / Basınçlı çinko döküm
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı