Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQG

Zorlu ortam koşullarında kullanım için kompakt köşeli gövde yapısı

Avantajınız

  • Ek alet kullanmadan sadece iki saniye içerisinde kolay montaj
  • Güvenilir ve düşük maliyetli denetim
  • Dört köşe LED'ler sayesinde montaj pozisyonundan bağımsız olarak sensör durumu tüm bakış yönlerinden tanınabilir
  • Çok sayıda uygulamaya kolayca adapte edilebilir
  • Yoğun hava etkili zorlu ortam koşullarında dahi uzun sensör kullanım süresi
  • Büyük algılama mesafesi sayesinde stabil prosesler

Genel bakış

Zorlu ortam koşullarında kullanım için kompakt köşeli gövde yapısı

IQG sensörleri saniyeler içerisinde monte edilir, esnek bir şekilde uyarlanır ve kolay denetlenir. Yenilikçi Push-Lock sistemi sadece bir kaç saniye içerisinde aletsiz montaja izin veriyor ve böylece sensör değişimini çocuk oyununa çeviriyor. Döner sensör kafası sayesinde IQG sensörleri çok sayıda uygulamaya uyarlanabilir. Dört köşe LED'ler montaj pozisyonundan bağımsız olarak sensör durumunun kolayca denetlenmesine izin verir. Geniş ortam sıcaklığı alanı, darbe ve titreşime karşı dayanıklılık ve iyi bir elektromanyetik uyumluluk sayesinde IQG ürün ailesinin sensörleri yoğun hava etkisi bulunan zorlu ortam koşullarında dahi kalıcı ve güvenilir şekilde çalışır.

Bir bakışta
  • Gövde formu: 40 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 20 mm ila 40 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 85 °C
  • Plastik gövde
  • Push-Lock montaj sistemi
  • Beş yöne çevrilebilir sensör kafası

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Algılama mesafesi Sn20 mm / 40 mm
    Gövde malzemesiPlastik
    Koruma sınıfıIP67, IP68, IP69K
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı