Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IQB

Sanayide kullanım için küçük köşeli gövde yapısı

Avantajınız

  • Çok uzun çalışma süresi için en iyi mekanik ve elektronik dayanıklılık
  • Uygulamalarınız için maksimum proses güvenliği
  • SICK-ASIC teknolojisi ve VISTAL® gövde sayesinde uzun çalışma süresi
  • Hassas algılama ve yüksek algılama doğruluğu, yükleme/boşaltma ve montaj işlemlerinin hızlı olmasını sağlar
  • Her uygulamaya uygun yer tasarrufu sağlayan entegrasyon
  • Yüksek darbe ve titreşime karşı dayanıklılık bakım maliyetini düşürür
  • Odanın her pozisyonundan sensör durumuna hızlı bakış bakım süresini azaltır
  • Tekrar ayarlama gerektirmeyen güvenli ve hızlı montaj

Genel bakış

Sanayide kullanım için küçük köşeli gövde yapısı

Kompak gövde yapısı ile sınıfının en iyi performansı. IQB sensörler 8 mm'ye kadar olan geniş algılama mesafesiyle ve modern SICK-ASIC teknolojısiyle kazanır. 270° algılama durum göstergesiyle kanıtlanmış ve güvenilir tasarımı daha zorlu kullanımlar için de çok uygundur. Aşırı sağlam VISTAL® gövdesi, yenilikçi Hotmelt-Verguss ve koruma sınıfı IP 68 sayesinde IQB ürün ailesinin sensörleri çeşitli uygulamaların ilk tercihi olur ve böylece maksimum proses güvenliği ve memnuniyet sağlar.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: 10 mm x 16 mm x 28 mm veya 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 8 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • 270° algılama durum göstergesi ile küçük gövde yapısı

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıDört köşeli form
    Boyutlar

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 8 mm
    Gövde malzemesiPlastik
    Koruma sınıfıIP68
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı