Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMS

Mobil iş makinelerinde kullanım için sağlam sensörler

Avantajınız

  • Sağlam sensör sistemi sayesinde güçlü hava etkili zorlu ortam koşullarında da maksimum kullanım süreleri
  • Yüksek elektromanyetik uyumluluk ve çok hassas algılama sayesinde stabil ve arızasız prosesler
  • Uygulamaya özel modeller içeren kapsamlı portföy
  • Global SICK satış ağı ve çok sayıda ruhsat sayesinde dünya genelinde uygunluk

Genel bakış

Mobil iş makinelerinde kullanım için sağlam sensörler

IMS endüktif yaklaşım sensörleri, kendini ispatlamış SICK mekaniğini gelişmiş elektronikle birleştirir. Motorlu taşıt kurumunun E1 tip onayı ile sensörler özellikle mobil iş makinelerinde kullanım için uygundur. IMS; yük bırakmaya karşı bir korumaya, elektromanyetik uyumluluğa ve 7,2 ile 60 V DC arasında geniş bir gerilim aralığına sahiptir. Bağlantı kablolu versiyonlar, yağa dayanıklı malzemeleri ve bu kabloların 0,5 mm²´lik kesitleri ile mobil erkek konnektörler için yeterli tutuş sağlar. Ortam sıcaklığı, –40 °C ile +100 °C arasındadır ve bu sayede sensörlerin her türlü hava koşulunda çalışmasına olanak sağlar.

Bir bakışta
  • Diş boyutları: M12 ila M30
  • Yüksek anahtarlama mesafeleri: 4 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP68, IP69K
  • Ortam sıcaklığı: –40 °C ila +100 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Yük bırakma koruması ve 100 V/m´lik yüksek elektromanyetik uyumluluk
  • E1 tip onayı

Avantajlar

Makinenizin maksimum kullanım süreleri

Mobil iş makineleri tüm hava koşullarında kullanılır. Darbeler ve titreşimlerin yanında yağmur, kar, don, kir, yağ artıkları, soğuk veya ısı, makinelere takılan sensörleri devasa oranda zorlar. Aşındırıcı makine temizleme prosesleri de buna eklenir. IMS endüktif yaklaşım sensörleri, sağlamlıkları ve sızdırmazlıkları ile bu zorlukların üstesinden gelir. IP68 ve IP69K koruma sınıfları, yüksek darbe ve titreşime karşı dayanıklılık ve geniş spesifikasyon sınırları, makinelerinizin maksimum kullanım sürelerine ulaşmasını sağlar.
Sibirya´da kış
Yaz aylarında tahıl tarlası
Makinenin yüksek basınçla temizlenmesi

Her hava koşulunda kullanıma hazırdır

Stabil ve arızasız prosesler: Prosesler ne kadar stabil ve arızasız olursa, çıkış adedi o oranda yükselir

IMS endüktif yaklaşım sensörleri, 100 V/m´ye kadar elektromanyetik parazitlere karşı yüksek bir uyumluluğa sahiptir ve bu sayede taşıt araç elektrik sisteminin palslarına da hiç zorlanmadan dayanırlar. Yüksek oranda hassas SICK ASIC teknolojisiyle birlikte bu uyumluluk, mobil iş makinelerinin optimum şekilde çalışmasını garanti eder.
EMC laboratuarı

Yüksek oranda hassas prosesler, yüksek çıkış adedi

Uygulamaya özel modeller içeren kapsamlı portföy

SICK´in IMS endüktif yaklaşım sensörleri, ilgili sektör uygulamalarının büyük bir kısmını kapsar. SICK, spesifik müşteri isteklerinde de hızlı ve basit şekilde ihtiyaca özel sensör çözümleri sunar.
Müşteriye özel erkek konnektörler realize edilebilir
İhtiyaca özel çözümler

IMS sensörleri, spesifik çeşitleri sayesinde ilgili sektör uygulamalarının büyük bir kısmını kapsar.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn4 mm ... 20 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A / Paslanmaz çelik V4A
    Koruma sınıfıIP68, IP69K
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı