Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMR

Kaynak alanında kullanım için düşürüm katsayısı-1 sensörler

Avantajınız

  • Elektromanyetik alanlar nedeniyle hatalı anahtarlama olasılığı ortadan kalkar
  • Özel PTFE kaplama sayesinde, zorlu gereklilikler içeren kaynak uygulamalarında da uzun kullanım süresi
  • Örn. alüminyum veya paslanmaz çelik gibi tüm metallerde ekstra büyük algılama mesafesi, sensörlerdeki mekanik hasarları ve dolayısıyla sensör arızalarını azaltır ve makine kullanılabilirliğini arttırır
  • Farklı metallerden yapılmış nesneleri kolay ve güvenli şekilde algılama
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı ve IP68 koruma sınıfı sayesinde zorlu çevre koşullarında da güvenilirdir
  • Hızlı otomasyon prosesleri için yüksek anahtarlama frekanslarına sahip silindirik gövde yapıları

Genel bakış

Kaynak alanında kullanım için düşürüm katsayısı-1 sensörler

IMR endüktif yaklaşım sensörleri, manyetik parazit alanları ve örneğin direnç kaynağı yaparken ortaya çıkan kaynak çapaklarından etkilenmez. IMR’ler ferrit çekirdek kullanılmadan üretilir, bu nedenle manyetik alanlardan etkilenmez ve elektromanyetik uyumlulukları çok yüksektir. Sensörler, PTFE’den üretilen sağlam yapışmaz kaplama sayesinde sıçrayan kıvılcımlara ve cüruf tortularına karşı çok iyi koruma sağlar ve yüksek bir çalışma güvenliği sunar. IMR’ler düşürüm katsayısı-1 prensibiyle çalıştığı için, algılama mesafesinin aynı kalması durumunda tüm metalleri algılarlar. 75 mm’ye kadar çok yüksek algılama mesafeleri, sensörlerdeki mekanik hasarları ve dolayısıyla sensör arızalarını azaltmaya yardımcı olur ve tesis kullanılabilirliğini arttırır.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30, 40 x 40 mm ve 80 x 80 mm
  • Yüksek algılama mesafesi: 75 mm’ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +85 °C
  • Silindirik vidalanabilir gövde yapısı için PTFE kaplama
  • Tüm metallerde 1 düşürüm katsayısı

Avantajlar

Tüm metallerde 1 düşürüm katsayısı

1 düşürüm katsayılı IMR endüktif yaklaşım sensörleri, örn. alüminyum ve paslanmaz çelik gibi tüm kompozit metallerde sabit kalan bir algılama mesafesi sunar. 1 düşürüm katsayısı ile IMR’nin yüksek algılama mesafelerinin kombinasyonu sayesinde, sensörler, normun öngördüğünün kısmen 3 katına kadar daha geniş bir mesafedeki nesneleri algılar.

Mümkün olan en geniş mesafede tüm metallerin güvenli şekilde algılanması

1 düşürüm katsayısı sayesinde tüm metallerde aynı anahtarlama algılama mesafesi
IMR sensörleri, 75 mm’ye varan üç kat algılama mesafeleri sayesinde her nesneyi güvenli bir mesafeden algılar

1 düşürüm katsayılı IMR endüktif yaklaşım sensörleri, mümkün olan en geniş mesafede kompozit metalleri algılar ve bu sayede tesis kullanılabilirliğinizi arttırır

Çok yüksek manyetik alan dayanıklılığı ve titreşime karşı dayanıklılık

IMR endüktif yaklaşım sensörleri, ferrit çekirdeklerden vazgeçilmesi sayesinde örn. direnç kaynağında ortaya çıkan güçlü manyetik alanlara karşı dayanıklıdır. Buna ek olarak, en modern ASIC teknolojisinin kullanılması, sensörlerin mükemmel elekromanyetik uyumluluk özelliklerine sahip olmasını sağlar. Bu sayede, sensörler sadece otomotiv sektöründe kullanım için ilk tercih hâline gelmez. Metal kovanların sağlam PTFE yapışmaz kaplaması ve dayanıklı Duroplast plastik kullanımı, kaynak çapaklarının yapışmasını da güvenilir şekilde önler. Bu sayede, IMR endüktif yaklaşım sensörleri yüksek gerekliliklerin olduğu kaynaklama alanlarında uzun süreli kullanım için en iyi şekilde tasarlanmıştır.

Kaynaklama alanındaki uygulamalar için en iyi tercih

Uzun kullanım süresi için elektriksel ve mekanik titreşime karşı dayanıklılık
–30 °C ile 85 °C arasındaki sıcaklık aralığı ve IP68 koruma sınıfı sayesinde her kullanım için idealdir

IMR endüktif yaklaşım sensörleri, kaynaklama alanındaki zorlu uygulamalar için mükemmeldir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı / dört köşeli form
    Vida dişi büyüklüğü

    M8

    M12

    M18

    M30

    Boyutlar

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    Çap8 mm ... 30 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 75 mm
    Gövde malzemesiPTFE kaplama / Plastik
    Koruma sınıfıIP68
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı