Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMP

Hidrolik uygulamalara yönelik yüksek basınca dayanıklı sensörler

Avantajınız

  • Onarım maliyetleri düşer
  • Aşırı koşullar altında çalışabilir ve uzun ömürlüdür
  • Piyasada standart olarak kullanılan sensörlere kıyasla basınç döngülerinde 50 kata kadar daha uzun kullanım süresi sunar
  • Silindir toleransları kolayca eşitlenebilir
  • Gövde yapılarının küçük olması sayesinde kolay entegre edilir
  • Kontrollü piston gecikmesi
  • Çalışma döngüsünün sonunda çarpışmanın önlenmesi sayesinde pistonun çalışma süresi artar

Genel bakış

Hidrolik uygulamalara yönelik yüksek basınca dayanıklı sensörler

Yüksek basınca dayanıklı, endüktif IMP sensörler, hidrolik silindirlerin son konumunun sorgulanması için çok uygundur. En modern SICK marka ASIC ve imalat teknolojilerinin kullanılması sensörlerin parça büyüklüğü, çalışma süresi ve yük kapasitesine yeni bir standart getirir. Sağlam paslanmaz çelik gövdesi ve yüksek performanslı seramikten algılama yüzeyi sayesinde bu sensörler 500 bara kadar basınca dayanıklıdır. Test edilip onaylanan 1 milyon basınç döngüsü sayesinde M5, M8, M12 ve M14 gövde yapılarında temin edilebilen sensör portföyü elbette ortalamanın üzerinde tesis kullanılabilirliği sağlar.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M5, M8, M12 ve M14
  • Uzun algılama mesafeleri: 1 mm ila 3 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +100 °C
  • Sağlam, yüksek performanslı seramikten algılama yüzeyine sahip paslanmaz çelik gövde
  • 500 bara kadar basınca dayanıklı ve ön tarafı gaz geçirmezdir
  • 1 milyon basınç döngüsüne varan beklenen çalışma süresi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M5 x 0,5

    M8 x 1

    M12 x 1

    M14 x 1,5

    ÇapØ 5 mm ... Ø 14 mm
    Algılama mesafesi Sn1 mm ... 3 mm
    Gövde malzemesi

    Phynox

    Paslanmaz çelik V2A

    Paslanmaz çelik V4A

    Koruma sınıfıIP68
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı