Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMN

Patlama tehlikesi olan alan için NAMUR sensörler

Avantajınız

  • Patlamaya karşı en üst düzey koruma
  • Alan 0 ve 1 için 1G ve 2G kategorisi
  • Çıkış DIN EN 60947-5-6 uyarınca

Genel bakış

Patlama tehlikesi olan alan için NAMUR sensörler

ATEX alanlarında güvenli algılama. Bu iş için yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip IMN sensörler mevcuttur. 1G ya da 2G kategorisi olması fark etmez, SICK NAMUR sensörleri patlama tehlikesi olan alanlar için son derece uygundur.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Algılama mesafeleri: 1 ila 15 mm
  • DIN EN 60947-5-6 uyarınca NAMUR
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı:–20 °C ila + 70 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • ATEX cihaz kategorisi 1G ve 2G
  • Patlayıcı ortamlarda kullanım için uygundur

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn1 mm ... 15 mm
    Gövde malzemesiPirinç(Sarı)
    Koruma sınıfıIP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı