Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMM

Endüstriyel uygulamalar için minyatür sensörler

Avantajınız

  • Az yapı alanı olan uygulamalarda kolayca montaj
  • Hızlı yükleme/boşaltma ve montaj işlemleri güvenli bir şekilde tespit edilir
  • Hassas anahtarlama ve yüksek pozisyonlama hassasiyeti
  • Makine tasarımında büyük özgürlük
  • Sensörün düşük ağırlı dinamik yükleme/boşaltma işlemlerinde yüksek hızlanmalara izin verir
  • IO-Link sayesinde PLC'den kolay veri erişimi
  • IO-Link sayesinde kolay sensör diyagnozu, cihaz değişimi ve tanımlama

Genel bakış

Endüstriyel uygulamalar için minyatür sensörler

Minimum yer gereksinimi ve yüksek güvenilirlik IMM ürün ailesinin endüktif yaklaşım sensörlerini tanımlar. Modern ASIC teknolojisi sayesinde taviz verilmeden minyatürleştirmeye izin verilir. Maksimum performans, 4 mm'ye kadar algılama mesafesi, entegre edilmiş elektronik, parazit süzgeci ve anahtarlama LED'leri hiçbir talebi karşılıksız bırakmıyor. Bu endüktif minyatür sensörler küçük yapısı ve az ağırlığı sayesinde yüksek dinamizm gerektiren Pick-and-place uygulamalar, kompakt yapı gruplarına entegrasyon ve hızlı yükleme/boşaltma ve montaj işlemlerin denetimi için idealdir. Ayrıca IO-Link iletişimi sayesinde sensörler gelecek talepler için en iyi şekilde donatılmıştır.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M4'den M5'e kadar, 3 mm ila 6,5 mm çap
  • Uzun algılama mesafeleri: 0,6 mm ila 4 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • IO-Link-ready
  • Çok küçük, hafif ve yerden tasarruf eder

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıKovan gövde yapısı / Silindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M4 x 0,5

    M5 x 0,5

    ÇapØ 3 mm ... Ø 6,5 mm
    Algılama mesafesi Sn0,6 mm ... 4 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A
    Koruma sınıfıIP68 / IP69K / IP67
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı