Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMF

Gıda endüstrisinde kullanım için ekonomik standart

Avantajınız

  • SICK ASIC teknolojisinin kullanılmasıyla algılama mesafelerinin artması ve yüksek doğruluğa sahip olması sayesinde sağlam prosesler yapılır
  • Çalışma süresinin daha uzun olması sayesinde sık temizleme döngülerinde dahi makinenin durma süreleri azalır
  • Görsel ayar göstergesi sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır
  • IO-Link sayesinde yüksek seviyede esneklik ve geniş iletişim imkanları
  • Modüler konsept ile müşteriye özel varyantlar kolayca hayata geçirilebilir

Genel bakış

Gıda endüstrisinde kullanım için ekonomik standart

Endüktif yaklaşım sensörü IMF gıda endüstrisinde güvenilirlik açısından yeni bir standarttır. Algılama mesafelerinin artması ve SICK ASIC teknolojisi sayesinde çok hassas olması, IMF'nin güvenilir ve sağlam prosesler sunmasını sağlar. Geniş teknik spesifikasyon sınırları sayesinde IMF gıda maddeleri üretiminin tüm alanları için uygundur: bu da ürün seçimi ve depolama konularında avantaj sağlar. Görsel ayar göstergesi devreye alma sırasında zaman tasarrufu sağlar ve hataların azaltılmasına yardımcı olur. Otomasyonda daha fazla esneklik ve daha fazla fonksiyon için IO-Link üzerinden iletişim kurmak mümkündür. Özel cihazlar da geniş standart portföy kapsamında yapılan değişikliklerle hızlı ve kolay bir şekilde temin edilebilir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 2 mm ila 20 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: −40 °C ila 100 °C
  • Gıda maddeleri ile kullanım için uygun paslanmaz çelik gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Görsel ayar göstergesi, IO-Link hazır
  • Tüm temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır, Ecolab tarafından sertifikalanmıştır

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 20 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V4A
    Koruma sınıfıIP68, IP69K
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı