Endüktif yaklaşım sensörleri
IME

Sanayide kullanım için ekonomik standart

Avantajınız

  • Sağlam tasarım sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • Tedarik maliyetlerinin düşük olması sayesinde çok ekonomiktir
  • Geniş standart portföyde büyük seçim
  • Hassas anahtarlama sayesinde yüksek pozisyonlama hassasiyeti

Genel bakış

Sanayide kullanım için ekonomik standart

Hassasiyet, en üst düzey uygunluk ve uzun çalışma süresi, endüktif sensörlere yönelik en önemli gerekliliklerdir. IME endüktif sensörler, en küçük alanda yüksek teknoloji barındırır. Entegre ASIC çip imalat işlemi tamamlandıktan sonra dijital eşitleme imkanı sunar. Değerlerin ASIC'de kaydedilmesi, anahtarlama noktasının çok hassas ve değerlerin tekrarlanabilirliğinin çok yüksek olmasını sağlar; üstelik tüm üretim partilerinde. Yenilikçi “Hotmelt-Verguss”, gövdenin içinde çok yüksek bir darbe ve titreşime karşı dayanıklılık olmasını sağlar. Bu sayede kullanıcı açısından makine içinde yüksek bir pozisyonlama hassasiyeti ve sensörün güvenilir bir şekilde çalışması sağlanır.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30
  • Uzun algılama mesafeleri: 1,5 mm ila 38 mm
  • Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli, DC 2 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 75 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn1 mm ... 38 mm
    Gövde malzemesiPirinç(Sarı) / Paslanmaz çelik V2A
    Koruma sınıfı

    IP67

    IP65

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download