Iletisim
Geri bildirim

Endüktif yaklaşım sensörleri
IMC

Endüktif zekayla dört kat anahtarlama yapın

Avantajınız

  • Gelişmiş arıza teşhis olanakları, proseslerin stabil olmasını sağlar
  • Programlanabilir anahtarlama eşikleri ve pencereler, öngörülü bakımı kolaylaştırır ve makine durma sürelerini azaltır
  • Anahtarlama noktası öğretme özelliği, zaman alan ayarlamalara gereke kalmadan nesnelerin hassas şekilde konumlanmasına olanak sağlar
  • Gerekli sensör sayısı ve sensör varyantının az olması sayesinde maliyetler azalır
  • Entegre etki önleme fonksiyonu sayesinde stabil sinyaller
  • Karmaşık görevlerin doğrudan proses içinde kolayca realize edilmesi sayesinde projelendirme ve kablolama maliyetlerinde azalma
  • IO-Link-1.1 iletişimi sayesinde geleceği güvence altına alır

Genel bakış

Endüktif zekayla dört kat anahtarlama yapın

Endüktif, akıllı ve IO-Link 1.1 sayesinde iletişim yeteneğine de sahip olan IMC endüktif yaklaşım sensörleri, her endüstrideki uygulamaları çözmek, kolaylaştırmak ve güvenilir şekilde tasarlamaya yönelik çok sayıda yeni olanak sunuyor. Histerezis dahil dört adede kadar ayrı anahtarlama noktası veya pencere ayarlanabilir. Serbestçe programlanabilen iki anahtarlama çıkış kayıtla donatıldığı için, bir IMC birçok klasik cihazın yerine geçebilir. Ayarlanabilir açılma ve kapanma gecikmeleri, zorlu ortamlardaki istenmeyen anahtarlama palslarının güvenli şekilde önlenmesine yardımcı olur. Örn. lojik bileşenleri, sıcaklık ölçümü, sayaçlar veya zaman ölçümü gibi ek yerleşil fonksiyonlar, karmaşık görevleri doğrudan sensörün içinde kolayca çözer.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M30; IQ10 ve IQ12
  • Bir Sn’de 20 mm’ye kadar programlanabilir dört anahtarlama noktası veya pencere
  • Serbest programlanabilir çıkış fonksiyonu
  • Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
  • Sıcaklık aralığı: –40 °C ila +75 °C
  • Sağlam paslanmaz çelik veya Vistal gövde
  • Mantık, sayaç, zaman ölçümü veya sıcaklık denetimi fonksiyonu
  • IO-Link 1.1

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı / dört köşeli form
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Boyutlar

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    ÇapØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Algılama mesafesi Sn2 mm ... 20 mm
    Gövde malzemesiPaslanmaz çelik V2A / Plastik
    Koruma sınıfıIP68 / IP69K / IP68
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı